Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FB OBE/D3FB OBE | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Tipo de electrónica

Tipo del carrete

Código del carrete

Caudal

Posición del carrete

Tipo de conexión

Entrada de señal

Diseño del carrete

Marcado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvula de control direccional proporcional de accionamiento directo: serie D1FB OBE/D3FB OBE

Serie D1FB OBE (NG06)/D3FB OBE (NG10): válvulas de control direccional proporcionales de accionamiento directo probado Parker, aplicación universal. Válvulas de rendimiento estándar con electrónica integrada, alta repetibilidad e histéresis baja.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de operación: Directo
  • Diferencia de presiones: 5 bar
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de montaje: Montaje de placa secundaria
  • Tipo de accionamiento: Solenoide proporcional
  • Peso: 2,9 (D1FB OBE), 7,2 (D3FB OBE) kg
  • Serie del producto: Válvula CC proporcional
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil
  • Función: 2-way, 3-way
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Material del cuerpo: Cast iron
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Tasa de fuga: D1FB: <50 (spool/sleeve) / <60 (spool/body), D3FB: <100
  • Histéresis: D1FB: <4 (spool/sleeve) / <6 (spool/body), D3FB: <4 (spool/sleeve) / <5 (spool/body) %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529

Descripción completa del producto

Las válvulas de control direccional proporcional de accionamiento directo D1FB OBE en NG06/CETOP 03 y D3FB OBE en NG10/CETOP 05 de Parker se han diseñado para una amplia gama de perfiles de caudal en sistemas de bucle abierto. La alta repetibilidad de válvula a válvula y la baja histéresis de las válvulas de rendimiento estándar las convierten en opciones válidas para configuraciones de bucle cerrado básicas.

Las válvulas D1FB y D3FB pueden solicitarse con un diseño de carrete/manguito (D*FB*0) para lograr una precisión máxima o con un diseño de carrete/cuerpo (D*FB*3) para obtener un flujo nominal alto.

Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Procesamiento de caucho y neumáticos

Características/beneficios:
• Diseño de carrete/maguito y de carrete/cuerpo: permite aplicaciones versátiles para lograr una precisión máxima o un flujo nominal alto
• Carretes de solapamiento nulo: para el uso de sistemas de bucle cerrado simples
• Histéresis baja: garantiza una alta repetibilidad y, por lo tanto, mejora el proceso y la precisión del producto
• Alto nivel de dinámicas de flujo y caudales: velocidad optimizada del proceso
• Electrónica digital integrada: permite la configuración individual gracias a un acceso completo a los datos
• Configuración rápida y sencilla: la instalación requiere un menor esfuerzo
• Invalidación manual: permite accionar la válvula sin corriente
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Excelente relación precio-prestaciones

Aplicaciones:
• Adecuado para varias aplicaciones hidráulicas
• Máquina herramienta
• Prensas de neumáticos

Especificaciones técnicas:
La electrónica digital integrada está situada en una carcasa robusta de metal, lo que permite el uso en condiciones ambientales exigentes. La válvula y la electrónica vienen configuradas de fábrica y pueden utilizarse sin realizar ningún ajuste previo. Además, el software de interfaz ProPxD permite ajustar una serie de funciones, como el ajuste de flujo máximo, la compensación de la zona muerta y cuatro rampas independientes.

La salida de referencia de ±10 V CC permite accionar la válvula únicamente con un potenciómetro o un joystick analógico. Se ha integrado una función básica del osciloscopio en el software de programación para controlar o configurar las funciones.

Hay disponible de forma complementaria una conexión por cable a una interfaz RS232 en serie.

Documentos relacionados

×

687852
687478