Bomba de accionamiento controlado - Serie DCP | #DCP37P5N3S2P5F0A0006


LOADING IMAGES
DCP37P5N3S2P5F0A0006 DCP37P5N3S2P5F0A0006 DCP37P5N3S2P5F0A0006

Bomba de accionamiento controlado - Serie DCP | #DCP37P5N3S2P5F0A0006

Las soluciones de bomba de accionamiento controlado de Parker son sistemas de bomba hidráulica de velocidad variable; brindan alta eficiencia energética, con una unidad de accionamiento CA, un motor asincrónico y una bomba hidráulica.


Especificaciones técnicas

  • Desplazamiento del puerto de salida 1 (cc/rev): 5.8
  • Desplazamiento del puerto de salida 2 (cc/rev): na
  • Tipo de bomba: Vane pump T7A
  • Método de enfriamiento: External vented
  • Potencia de CA (W): 2480
  • Corriente (amperios): 7.5
  • Tipo de interfaz: PROFINET
  • Tipo de motor: Synchronous motor
  • Posición de montaje: Horizontal (B5) with food flange
  • Función: p/Q p closed loop control
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Desplazamiento máximo: up to 25 cm3/rev
  • Medio: Liquids
  • Índice de caudal máximo: up to 50 L/min
  • Presión de trabajo máxima: up to 300 bar
  • Tipo de bomba: Vane
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Marca: Parker
  • Aplicación: Industrial Hydraulic
  • Tecnología: Hydraulics
  • División: Hydraulic Valve Systems Division Europe

Información del artículo

Gracias a la bomba de accionamiento controlado, Parker ofrece soluciones hidráulicas de sistema completo con control de la velocidad que se adaptan exactamente a un círculo predefinido por adelantado. De este modo, proporcionan una alta eficiencia energética, reducen las emisiones de ruido y disminuyen los costes de los componentes.

Las bombas de accionamiento controlado constan esencialmente de tres componentes: una unidad de accionamiento de CA (controlador de frecuencia y sistema electrónico), un motor asincrónico, así como una bomba hidráulica. La bomba puede ser una bomba de paletas, con diseño simple o múltiple, o una bomba de pistón axial de desplazamiento variable. Las bombas de accionamiento controlado permiten el suministro hidráulico central y regulado de todas las unidades. De este modo, proporcionan la potencia exacta necesaria en el ciclo en todo momento.

Mercados:
• Industrial
• Moldeo

Características/beneficios:
• Se requiere menos potencia de refrigeración y motor: garantiza un ahorro energético importante
• Reducción de la velocidad con carga parcial: reduce las emisiones de ruido, aumenta la vida útil del componente
• Componentes más pequeños con una mayor densidad energética: reduce los costos de inversión
• Ajuste óptimo de los requisitos del ciclo: mayor precisión y dinamismo
• Software libre DriveCreator de Parker: permite el dimensionado óptimo de todos los componentes

Aplicaciones:
• Máquinas herramienta
• Fundición a presión
• Prensas
• Moldeo por inyección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687478