Fluido Hidráulico Premium - DuraClean™ | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Volume (Gallons)

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Fluido Hidráulico Premium - DuraClean™ Fluido Hidráulico Premium - DuraClean™

Fluido Hidráulico Premium - DuraClean™

DuraClean™ é um óleo hidráulico ultra-premium fornecido exclusivamente pela Parker. O fluido possui uma química de aditivos exclusiva projetada para maximizar a vida útil do óleo, ao mesmo tempo em que fornece proteção antidesgaste.

Especificações técnicas

  • Volume: up to 1041 L depending on model selected.
  • Grau ISO: Multigrade 46
  • Gravidade específica: 0.867
  • Ponto de fusão: 413 °F, 212 °C
  • Ponto de fluidez: -43 °F, -42 °C
  • Viscosidade cinemática: 44.3 cSt at 40°C, 7.65 cSt at 100°C
  • Índice de viscosidade: 141
  • Número total de acidez: 0.6 mg KOH/g
  • Oxidação: 6000 Hours

Descrição completa do produto

As tecnologias de movimento e controle da Parker estão sendo utilizadas por nossos clientes em aplicações em todo o mundo. A Parker continua a avançar a tecnologia hidráulica com a introdução do DuraClean™, um fluido hidráulico ultra-premium projetado para oferecer proteção excepcional aos componentes do sistema hidráulico. Este óleo hidráulico multigraduado protege contra desgaste, oxidação, ferrugem, corrosão e verniz.


O fluido hidráulico DuraClean™ foi desenvolvido com uma 'Tecnologia Limpa' totalmente exclusiva. Este fluido hidráulico tem uma química aditiva única, projetada para maximizar a vida útil do óleo, ao mesmo tempo em que fornece proteção antidesgaste ideal para os componentes dos sistemas hidráulicos avançados de hoje. Essa inovação fluida evita que depósitos nocivos se depositem nos componentes, protegendo os sistemas hidráulicos contra danos, substituição de componentes, desempenho comprometido e tempo de inatividade imprevisto. O Parker DuraClean™ possibilita que os sistemas hidráulicos 'Comecem a Limpar e Permaneçam Limpos'.


O DuraClean™ prova sua capacidade de "começar limpo" primeiro ao ser embalado e enviado com um nível de limpeza ISO de pelo menos 17/15/12. Isso ajuda a garantir um excelente desempenho hidráulico desde o início da operação, levando a uma vida útil mais longa do filtro, maior confiabilidade do componente e menos amostragem no enchimento inicial.


DuraClean™ prova sua capacidade de 'Permanecer Limpo' por causa de sua química aditiva única e capacidade de resistir à oxidação do óleo. Os subprodutos causados pela oxidação do óleo levam ao verniz. O verniz está se tornando mais prevalente em sistemas hidráulicos hoje, à medida que o tamanho dos reservatórios/componentes está diminuindo, enquanto as pressões usadas estão aumentando. A evidência inicial de verniz é a descoloração das superfícies metálicas causada por um material macio e pegajoso. Este material macio e pegajoso adere às superfícies metálicas, atrai detritos de desgaste e, na verdade, evita que os aditivos antidesgaste do óleo se prendam ao metal. O material então faz a transição para uma laca muito firme, causando maior atrito dentro do sistema hidráulico, o que anula qualquer economia de energia obtida com o uso de um sistema menor. O verniz causa uma reação em cadeia dentro de um sistema hidráulico, resultando em operação inconsistente, aumento do desgaste dos componentes, redução da eficiência e tempo de inatividade prolongado do sistema. Esses problemas são completamente evitáveis usando o Parker DuraClean™, economizando tempo e custos associados aos problemas de desgaste do sistema.


A formulação durável do DuraClean™ oferece excelente proteção dos componentes, mesmo após o uso extensivo do fluido. Essas soluções de proteção de verniz fornecem desempenho comprovado e retenção de viscosidade em uma ampla faixa de temperatura, diferenciando o Parker DuraClean™ dos fluidos concorrentes.


Aplicações


• Drenagem e troca para a maioria dos sistemas hidráulicos industriais e móveis que especificam óleo de base mineral

• Tratamento superior para reabastecimento de sistemas hidráulicos que já usam óleos hidráulicos VG 32, 46 e 68

• Requisitos de ampla faixa de temperatura operacional

• Unidades e equipamentos de energia hidráulica de alto desempenho

• Sistemas com altas pressões e temperaturas


Características de desempenho


• ISO 46, todas as estações, fluido hidráulico multigraduado

• Substitui os monograus ISO 32, 46 e 68

• O óleo base API Grupo II prolonga a vida útil do óleo

• Alto índice de viscosidade para amplas faixas de temperatura operacional

• Excelente vida útil de oxidação para maximizar a vida útil do componente

• Previne a formação de verniz

• Limpo, conforme embalado, de acordo com o padrão de limpeza ISO 17/15/12

• Formulação especial que permite a rápida liberação de ar e separação de água

• Excelente filtrabilidade para minimizar o bloqueio do filtro

• O excelente agente antiespuma de acrilato não contém silicones, o que pode levar a contagens de partículas imprecisas

• Excelente estabilidade ao cisalhamento para viscosidade estável ao longo do tempo

• Estabilidade térmica superior para desempenho incomparável em altas temperaturas

• Corante dourado Parker para fácil identificação

• Formulado para ajudar a prolongar a vida útil das mangueiras e vedações


Aprovações de desempenho

• Parker Hannifin HF-0 (Denison HF-0)

• Brochura Eaton Vickers 03-401-2010 (M-2950-S e I-286-S)

• Máquina de Cincinnati P-70

• Atende aos requisitos da DIN 51524 Parte 3

• Atende ao aço dos EUA 127


Especificações adicionais

Filtrabilidade Denison

Seco, tempo em segundos = 172 (limite máximo de 600)

Molhado, tempo em segundos = 202 (limite máximo de 344)


Estabilidade térmica, lodo em mg = 2,5 (limite máximo de 25)


Estabilidade ao cisalhamento, % de perda de viscosidade após 20 horas de teste = 4,3 (limite máximo de 15)

Documentos relacionados

×
Produtos Volume (Gallons)
942180 2.5
941907 5
942125 55
942126 275

687852
731421