Válvula de expansión eléctrica - Serie SER(I) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión eléctrica - Serie SER(I)

Válvula de expansión eléctrica - Serie SER(I)

Diseñadas para sistemas de refrigeración, aire acondicionado y enfriadores de expansión directa, las válvulas Sporlan SER(I) miden con precisión el refrigerante y proporcionan un control superior del recalentamiento.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión de entrada: 5/8 to 1-3/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: 1/2 to 1-5/8 inch (ODF)
  • Configuración: Angle, Straight Through
  • Longitud del cable: 10' or Less Cable
  • Opciones adicionales: Sight Glass
  • Resolución: 2500 steps
  • Diferencia de presiones máxima: 500 psid
  • Presión de trabajo máxima: 700 psid
  • Tipo de motor: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Temperatura ambiente máxima: 140 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °F, -50 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 155 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -50 °F
  • Número de modelo: SERI-G, SERI-J, SERI-F, SERI-GS, SERI-JS, SERI-K, SERI-KS, SERI-L, SERI-LS, SERI-JS
  • Tipo de accionamiento: Linear Actuator
  • Caudal: n/a
  • Función: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 155 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °F
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Tipo de conexión: Angle, Straight Through Offset
  • Material de la junta: n/a

Descripción completa del producto

Parker-Sporlan’s SER(I) valves are stepper motor actuated electric expansion valves intended for use in direct expansion refrigeration and air conditioning applications.  The SER valve is suited for a wide range of applications due to its compatibility with HCFC, HFC, HFO and HC refrigerants and Mineral, Alkylbenzene and Polyolester Oils.  
The SERI product is also offered with an integrated sightglass for viewing refrigerant flow for troubleshooting.  The valve is serviceable so the pin and port can be cleaned and the motor assembly replaced if needed.  Both angled and straight configuration are offered for most models.

Markets:
• Food Retail Refrigeration
• Commercial Air Conditioning & Chillers
• Environmental Chambers & Specialty Applications
• Transportation
• Industrial Refrigeration

Features/Benefits:
• Bi-polar stepper motor design delivers high force output
• 2500 steps of actuation provides greater resolution and superheat control
• Advanced pin/port geometries offer superior performance at light load conditions (down to 10% of rated capacity)
• Bi-flow pin/port design provides refrigerant metering in both directions
• Serviceable construction allows for motor assembly replacement in the field
• Integrated sight glass allows viewing refrigerant for troubleshooting
• Removable M12 cable is IP67 rated
• Brass, copper and stainless steel construction withstands the harshest environments
• Compatible with Sporlan Controllers—Kelvin II Series and Interface Boards.  
• Also compatible with many third party controllers.

Applications:
• Air Conditioning - Residential, Commercial, Chillers
• Heat Pumps
• Refrigeration - Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Transportation
• Capacity ranges from 22 to 73 tons R-22

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687852
840599