Válvula de expansión eléctrica - Serie SER | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión eléctrica - Serie SER

Válvula de expansión eléctrica - Serie SER

Las válvulas eléctricas Sporlan de Parker son conjuntos controlados electrónicamente y accionados por motores paso a paso, destinados a controlar con precisión el flujo de refrigerante.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Expansion Valve
  • Tipo de válvula: SER, SSER, Please Configure Part for Valve Type
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/4 to 1-1/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: 3/8 to 1-3/8 inch (ODF)
  • Configuración: Angle, Straight Through
  • Longitud del cable: 10' or Less Cable
  • Opciones adicionales: n/a, Serviceable Inlet Strainer
  • Resolución: 2500 steps, 1596 steps
  • Diferencia de presiones máxima: 500 psid, 580 psid
  • Presión de trabajo máxima: 1015 psig, 700 psig, 1305 psig
  • Tipo de motor: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Temperatura ambiente máxima: 140 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 155 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -50 °F
  • Tipo de accionamiento: Electric
  • Caudal: n/a
  • Función: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 155 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °F
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Tipo de conexión: Angle, Straight Through Offset
  • Material de la junta: n/a

Descripción completa del producto

Parker Sporlan SER Electric Expansion Valves are electronically controlled, stepper motor driven valves, intended for precise control of liquid refrigerant flow. Featuring high resolution actuator assemblies, these valves provide unmatched control capability across a wide range of applications and loads. These valves are most commonly paired with a Parker Sporlan Superheat Control, Subcool Control, Chiller Control or Interface Board (IB).

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage Units

Features and Benefits:
• Stepper motor operated for precise control
• High resolution drive assembly
• Solenoid tight seating
• Corrosion resistant materials use throughout
• Field proven reliability
• Low power consumption (less than 4 watts)
• Compatible with HCFC and HFC refrigerants and oils, in addition to subcritcal CO¬2
• Self-lubricating materials used for long life
• High linear force output

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Air Conditioning – Commercial, Chillers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documentos relacionados

×

687852
840599