Válvulas eléctricas - CO2 transcrítico (140 bar) - Serie de refrigeración por gas/gas flash | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas eléctricas - CO2 transcrítico (140 bar) - Serie de refrigeración por gas/gas flash

Válvulas eléctricas - CO2 transcrítico (140 bar) - Serie de refrigeración por gas/gas flash

Diseñadas para la refrigeración transcrítica de CO2, las válvulas d control del Gas Cooler y de presión del medio Sporlan mantienen las presiones del sistema de enfriamiento de gas y del tanque flash para el mejor control y funcionamiento.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Gas Cooler Transcritical Electric Valve, Flash Gas Transcritical Electric Valve
  • Resolución: 2500 steps
  • Tipo de refrigerante: R-744
  • Capacidad nominal: 10 to 70 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2 to 1 inch
  • Tamaño de la conexión de salida: 1/2 to 1 inch
  • Presión de trabajo máxima: 140 bar
  • Maximum Pressure Rating: 2030 psi
  • Diferencia de presiones máxima: 90 bar, 50 bar, 1305 psi, 725 psi
  • Longitud del cable: Less Cable ft
  • Configuración: Straight Through
  • Tipo de motor: Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Tipo de accionamiento: Motor
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Tipo de conexión: ODF
  • Caudal: n/a
  • Función: 2-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 °F
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de montaje: n/a
  • Material de la junta: Synthetic

Descripción completa del producto

Parker Sporlan Type GC and FGB series gas cooler and flash gas cooler valves are stepper motor driven pressure regulating valves designed to maintain gas cooler and flash tank system pressures for superior control and operation. The bodies are stainless steel and the motor housings are brass. They are designed for transcritical CO2 refrigeration applications.
Each is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Pressure rated for transcritical CO2 systems
• High resolution actuators with 2500 steps
• Uniquely characterized pin and port combinations to provide full range flow control
• Interchangeable bodies with flexible connections
• Tight seating capability
• Replaceable/serviceable screen on GC series
• Open design can be driven through a 0-10V or 4-20 mA interface
• Maximum working pressure for the GC and FGB valves is 2,030 ppsi (140 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Commercial units, Industrial units
• Refrigeration – Supermarket systems, Racks, Walkin units,
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Containers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documentos relacionados

×

687852
840599