Bombas electrohidráulicas (EHP) para aplicaciones móviles | Brazil

Bombas electrohidráulicas (EHP) para aplicaciones móviles | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Bombas electrohidráulicas (EHP) para aplicaciones móviles

Bombas electrohidráulicas (EHP) para aplicaciones móviles

Los kits de bomba electrohidráulica EHP sirven para todas las aplicaciones eléctricas móviles e híbridas. Tienen un motor eléctrico acoplado a una bomba hidráulica, controlado por un accionamiento reforzado móvil de alto rendimiento

Especificaciones técnicas

  • Tipo de motor: PMAC (GVM Permanent Magnet AC Synchronous Motor)
  • Tipo de bomba: Parker Hydraulic Vane Pumps (axial piston, bent axis, gear pumps)
  • Voltaje de entrada: 24 to 800 VDC
  • Potencia de salida: 2 to 260 kW (Hydraulic Power)
  • Caudal: up to 350 L/min
  • Rango de presión: up to 450 bar
  • Grado de protección de admisión: IP6K9K as standard with GVM servomotors
  • Cumplimiento con especificaciones: CE

Descripción completa del producto

Los kits de bomba electrohidráulica (EHP) están diseñados para simplificar la disponibilidad de la potencia hidráulica en todas las aplicaciones móviles híbridas y eléctricas. Los sistemas EHP constan de un motor eléctrico directamente acoplado a una bomba hidráulica controlada por un accionamiento reforzado móvil de alto rendimiento. La experiencia global de Parker en tecnologías hidráulicas, de motores eléctricos y de accionamiento se combina en el EHP para crear un sistema que se ha adaptado de manera óptima a los requisitos del cliente. Seleccionar el EHP necesario no podría ser más sencillo. De hecho, solo se requieren tres parámetros para seleccionar la especificación de EHP correcta para la aplicación.

Estos son:

• Flujo

• Presión

• Tensión



El sistema estándar consta de:

Una unidad de baja tensión o alta tensión + motor síncrono (GVM) + bomba hidráulica de paletas T7 (otras tecnologías de bomba bajo pedido). La gama EHP proporciona el conocimiento necesario en todas las diferentes tecnologías.



Mercados:

 • Equipo de construcción

 • Minería

 • Manejo de materiales

 • Autobuses y autocares

 • Vehículos todoterreno



Características/ventajas:

• Sistema de transformación de potencia de alta eficiencia

• Soluciones completas de bombas electrohidráulicas

• Sistema prediseñado con características de presión, flujo y tensión completamente validadas

• Amplia gama de combinaciones de motor/bomba con grandes rangos de tensión para adaptarse a cada paquete de baterías

• Accionamientos, motores y bombas emparejados mecánicamente a la perfección (sin necesidad de adaptadores adicionales)



Aplicaciones:

• Dirección asistida eléctrica

 - Autobuses y autocares

  - Vehículo para profesionales

• Sistemas electrohidráulicos

 - Cargadores de ruedas, excavadoras

 - Camiones volquete, transportistas

 - Manipulación de materiales

 - Camiones de recogida de residuos

 - Barredoras

Documentos relacionados

×

687852
A87859