Bomba móvil electrónica de alta presión: series eP2/eP3 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de bomba

Desplazamiento (cc/rev)

Rotación

Threads

Tipo de sensor

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bomba móvil electrónica de alta presión: series eP2/eP3

Bomba móvil electrónica de alta presión: series eP2/eP3

Bombas de pistón cíclicas variables con control de desplazamiento de circuito cerrado, diseñadas para funcionar en sistemas hidráulicos móviles de circuito abierto. Desplazamientos de 75 a 145 cc/rev.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Variable
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Configuración: Single, Multiple
  • Desplazamiento: 60 to 145 cm3/rev, 3.7 to 8.9 inch3/rev
  • Presión de trabajo: 320 bar, 350 bar, 4600 psi, 5000 psi
  • Caudal: 362 L/min, 79 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Biodegradable
  • Tecnología: Hydraulics
  • Velocidad operativa máxima: 2200 to 2600 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 37 to 78 kg, 81 to 172 lb
  • Tipo de eje: SAE, DIN
  • Opción de montaje: SAE
  • Tipo de puerto: Flange, Straight Threaded
  • Conexión del puerto: SAE, ISO
  • Ubicación del puerto: Side Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Swashplate, Pressure
  • Nivel de ruido máximo: 74 to 80 dBA
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 10 cSt
  • Viscosidad cinemática máxima: 1000 cSt
  • Capacidad de resistencia: Yes
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Método de control: Pressure, Displacement, Torque, Speed Control
  • Bomba de carga incluida: Optional

Descripción completa del producto

La serie Parker eP2/eP3 se basa en la probada serie P2/P3 y prepara el camino hacia el mundo digital. El control de desplazamiento de bucle cerrado electrónicamente se puede complementar mediante una señal de presión y velocidad. De este modo, se optimiza el sistema hidráulico en todas las categorías.
Además, proporcionado por el módulo de control de la bomba (PCM), el software de controlador inteligente, en combinación con una alta conectividad, permite la adaptación en tiempo real de las características del controlador y un diagnóstico a distancia. Asimismo, el PCM garantiza una implementación sencilla y un uso de la bomba con altas prestaciones.

Mercados:
• Equipos de manejo de materiales
• Equipo de construcción
• Minería
• Perforación de agua
• Equipo forestal
• Maquinaria agrícola
• Equipo profesional y municipal
• Defensa
• Otros móviles

Características/beneficios:
• Con base en la probada serie P2/P3 y sus características/ventajas
• Mayor eficiencia energética debido a la pérdida de ∆p 
• El controlador de software permite la adaptación en tiempo real de las características del controlador según la función de la máquina actual
• La conectividad a distancia mejora el servicio de campo

Aplicaciones:
• Apiladores de alcance
• Carretillas elevadoras pesadas
• Grúas móviles (todoterreno)
• Cargadores de carga
• Carretillas de descarga (articuladas)
• Cargadores de ruedas
• Plataformas de perforación (de superficie)
• Minadores puntuales
• Autocargadores forestales
• Cosechadoras forestales
• Cosechadoras agrícolas
• Cortacéspedes (mayales)
• Vehículos de defensa

Para obtener información técnica detallada sobre las bombas eP2/eP3, descargue nuestro último catálogo y los manuales de instalación en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

* Fabricado en Alemania

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de bomba Desplazamiento (cc/rev) Rotación Threads Tipo de sensor
P2075L00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1B1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1C1U Standard 75 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2075R00C1C00E_00N00S1D1U Standard 75 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P2145L00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1B1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1C1U Standard 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P2145R00D1D00E_00N00S1D1U Standard 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor
P3145L00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Left (CCW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1B1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads Without Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1C1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) UNC Threads With Pressure Sensor
P3145R00D1D00E_00N00S1D1U Super Charged For Higher Self-Priming Speed 145 Right (CW) Metric Threads With Pressure Sensor

687852
687925