Conexiones hidráulicas de alta presión Ermeto DIN con espiga macho | #GE12L1/4NPTCFX


LOADING IMAGES
GE12L1/4NPTCFX

Conexiones hidráulicas de alta presión Ermeto DIN con espiga macho | #GE12L1/4NPTCFX

La función principal de las conexiones hidráulicas de alta presión Ermeto DIN con espiga macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de conexiones está disponible en acero y en acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Material de la junta: Metal Sealing Edge
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"-18
  • Serie del producto: EO Light
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 12 mm (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male NPT
  • Accesorios opcionales: n/a
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Stud Fitting
  • Serie del producto: EO Light
  • Configuración: Tube to Port
  • Presión de trabajo máxima: 315 bar
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 12 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, NPT (SAE J476)
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"-18 inch Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J476
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: n/a
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Edge
  • Material de la junta: Metal
  • Temperatura ambiente máxima: 120 °C, 248 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C, 248 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F

Información del artículo

La función principal de las conexiones hidráulicas de alta presión Ermeto DIN con espiga macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de conexiones, tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED hasta GE-M, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, estos accesorios se pueden entregar con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o sello elastomérico (EO-2).


Mercados:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water


Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características / beneficios:

• Los accesorios de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones.

• Alta presión: Los conectores hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN de Ermeto tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614