ESFLO GN PP Filter Cartridges | #EPGN-3P4-FAP


LOADING IMAGES
EPGN-3P4-FAP

ESFLO GN PP Filter Cartridges | #EPGN-3P4-FAP

ESFLO GN liquid filter cartridges are designed for a wide variety of general process applications from fluid clarification to general prefiltration.


Especificaciones técnicas

  • Opciones adicionales: Standard
  • Configuración del tapón terminal: 226/FLAT
  • Longitud (pulg): 30"
  • Material de la junta tórica: PTFE Encapsulated Silicon
  • Valor de filtración (micras) (µm): 0.45

Información del artículo

ESFLO GN is made up of double layered polypropylene filter media with composite filter media of small and coarse diameter fibers resulting in lower pressure drop and longer filter life compare to the conventional polypropylene filters.

ESFLO GN all-polypropylene construction provides very low level of extractable and maximized chemical resistance to acids, bases and most organic solvents.

Features and Benefits
• Nominal micron rating range from 0.1 to 30㎛ for wide range of applications.
• All polypropylene construction provides excellent chemical compatibility and very low level of extractable.
• Composite filter media technology provides lower pressure drop and high durt holding capacity.
• Graded density media and double layered construction allows longer operating life and lower operating cost.
• Broad chemical compatibility allows in most applications.
• No surfactants or adhesives are present to interrupt product quality.

Applications
• DI Water
• Process Water
• Membrane Pre-filteration.
• Chemicals
• Solvents
• Acids & Bases

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
E01315