Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65)

Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65)

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.029 to 25.94 inch
  • Anchura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Tipo de aplicación térmica: Low Temperature (< -30°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °F
  • Durómetro: 65 Shore A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Water, Steam
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Descripción completa del producto

Parker's 65 durometer black EPDM, E0751-65 is a  terpolymer of ethylene and propylene with a diene third monomer used for cross linking.   This is a common material for drive belt applications.

Temperature range: -70°F to 250°F (-57°C to 121°C)

Chemical resistance
• Hot water and steam up to 300 (149°C)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based brake fluids (Dot 5) up to 300°F (149°C)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)


Used for drive belt applications

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519