Ethylene Propylene 75 Durometer O-Ring, Low Compression (E0740-75) | #E0740 3-910

E0740-75

Ethylene Propylene 75 Durometer O-Ring, Low Compression (E0740-75) | #E0740 3-910

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.755 inch
  • Anchura: 0.097 inch
  • Opciones de material de polímero: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Nombre comercial: e740, e70
  • Durómetro: 75 Shore A
  • Tipo de aplicación térmica: Low temperature (<-30F) °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Water / Steam, Steam
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None, ISO 10993, USP class 6 (87), USP VI (87), NUPIC
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Información del artículo

Parker's 75 durometer black EPDM, E0740-75 is a  terpolymer of ethylene and propylene with a diene third monomer used for cross linking.  This is particularly useful when sealing phosphate-ester hydraulic fluids and in brake systems that use fluids having a glycol base.  This is the most common material for nuclear applications.

Temperature range: -70°F to 250°F (-57°C to 121°C)

Chemical resistance
• Hot water and steam up to 400 (204°C)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based brake fluids (Dot 5) up to 300°F (149°C)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)


Used for low compression set and radiation resistance

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687519