Válvula de regulación de presión - Regulador de presión del evaporador - Parker Sporlan - Serie (S) ORIT | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de regulación de presión - Regulador de presión del evaporador - Parker Sporlan - Serie (S) ORIT

Válvula de regulación de presión - Regulador de presión del evaporador - Parker Sporlan - Serie (S) ORIT

Las válvulas reguladoras de presión del evaporador tipo (S)ORIT de Parker Sporlan son un medio económico para mantener con precisión la presión y la temperatura del evaporador.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure for Model Number
  • Tipo de válvula: ORIT, SORIT
  • Tipo de conexión: ODF
  • Tipo de regulador de presión: Piloted Externally
  • Rango de presión: 0 to 100 psi (adjustment range)
  • Opciones adicionales: Pressure Tap
  • Características de funcionamiento: Solenoid Stop Feature, n/a
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 to 1-5/16 inch
  • Tamaño de la conexión: 1-1/8 to 2-1/8 inch
  • Caudal: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 450 psig
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 121.111 °C
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a
  • Tipo de montaje: n/a
  • Material de la junta: Tetraseal
  • Tipo de accionamiento: Electric
  • Material del cuerpo: Brass
  • Configuración: n/a

Descripción completa del producto

The Parker Sporlan Type (S)ORIT evaporator regulating valves have a brass body and extended copper connections. They are available with a range of adjustable settings and pressure tap. The primary function of these valves, referred to as EPR valves, is to prevent the evaporator pressure from falling below a predetermined value or setting. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.



Markets:



• Air Conditioning

• Refrigeration

• Industrial Refrigeration



Features and Benefits:



• (S)ORIT has high side pilot for improved temperature control and low pressure drop

• (S)ORIT is normally open to allow system evacuation without a manual operator

• Range of adjustable settings up to 150 psi

• Optional solenoid feature to close valve during defrost

• Design working pressure for the (S)ORIT valves is 450 psi



Applications:



• Air Conditioning – Unitary, Commercial

• Refrigeration – Coolers, Freezers, Racks

• Industrial Refrigeration



For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687852
840599