Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 2 ATEX) - Serie EY | Brazil

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 2 ATEX) - Serie EY | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 2 ATEX) - Serie EY

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 2 ATEX) - Serie EY

Disponibles en bastidores de 70-155 mm, los servomotores a prueba de explosiones EY sirven en atmósferas explosivas de la Zona 2 y temperaturas ambiente de 40 °C o 60 °C. Cumplen la normativa europea (CE) y los estándares internacionales (IECEx)

Especificaciones técnicas

  • Tipo de eje: Keyway, Smooth
  • Accionamiento Parker compatible: Compax3, SLVD-N, AC30, AC890, PSD1
  • Tamaño del eje: > 30 to 40 mm, > 15 to 20 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • Velocidad de salida máxima: up to 6800 RPM
  • Tamaño del bastidor: 92 mm, 121 mm, 155 mm, 70 mm
  • Tipo de montaje: > 50 to 100 mm (PCD), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 100 to 200 mm (Pilot Ø)
  • Temperatura de funcionamiento: -4 to 140 °F (with derating), -20 to 60 °C (with derating)
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX 'Ex' Safety Rated (Zone 2), CE
  • Tecnología: Electromechanical
  • Voltaje de entrada: 400 to 480 VAC, 230 VAC
  • Tipo de retroalimentación: Resolver
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Electric Motor
  • Estilo de productos: Brushless Servo
  • Serie del producto: EY
  • Par continuo: 2 to 41 Nm, 17.7 to 363 lb-inch
  • Par motor: 6.6 to 137 Nm, 58 to 1213 lb-inch
  • Velocidad nominal: 0 to 6800 RPM
  • Grado de protección de admisión: IP65
  • Freno de sujeción incluido: Optional
  • Método de enfriamiento: Air-Cooled / Natural Convection

Descripción completa del producto

La serie EY de Parker es una gama de servomotores sin escobillas a prueba de explosiones de imán permanente diseñados para su uso en atmósferas explosivas en la zona 2 para gas y polvo a una temperatura ambiente de 40 °C o 60 °C. La serie EY de servomotores se caracteriza por una excelente calidad de movimiento, capacidades de aceleración/desaceleración dinámica y una salida de par elevado en un amplio rango de velocidad. Hay disponibles diversas variantes de bobinado y numerosas opciones para ofrecer la máxima flexibilidad. Esta gama cumple con los estándares de seguridad europeos (CE) e internacionales (IECEx).

Mercados:
• Maquinaria para embalaje
• Revestimientos/tinta/pintura
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Otras aplicaciones de procesamiento
• Otras aplicaciones industriales
• Equipos de impresión y marcaje
• Semiconductores
• Otras aplicaciones electrónicas
• Farmacéutica

Características/ventajas:
• Servomotores sin escobillas con certificación a prueba de explosiones de un organismo notificado.
• Cumplimiento con CE/ATEX y el estándar de seguridad internacional
• Para una temperatura ambiente de 40 °C o 60 °C
• Para atmósferas explosivas de gas y polvo
• Alta calidad de movimiento
• Alto rendimiento dinámico
• Cogging bajo
• Diseño sólido y compacto
• Sin mantenimiento
• Alta densidad de potencia (6 kW en un bastidor cuadrado de 155)
• Compatible con todas las unidades habituales

Aplicaciones:
• Maquinaria de impresión
• Equipos de pulverización de pintura
• Aplicaciones de robot
• Máquinas especiales
• Aplicaciones de limpieza
• Accionador para válvulas en aplicaciones de energía

Especificaciones técnicas:
  - Tipo de motor: motores síncronos de imanes permanentes
  - Tamaños del bastidor: de 70 a 155 mm
  - Rango de par: de 2 a 41 Nm
  - Rango de velocidad: hasta 6800 rpm
  - Número de polos: 10
  - Montaje: brida con orificios lisos
  - Interfaz mecánica: eje sólido liso (estándar)/eje sólido con chaveta (opcional)
  - Sensores de retroalimentación: resólver de 2 polos (estándar)/sin sensor (opcional)
  - Protección térmica: PTC integrado en el devanado
  - Otras opciones: freno de estacionamiento

Versión específica para Europa:
  - Alimentación de tensión: 230/400 V CA
  - Conformidad: ATEX 2014/34/Directiva UE - Normas IEC/EN60034-1, IEC/EN60034-5, IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-15 (gas), IEC/EN60079-31 (polvo)
  -Clasificación: - II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65/Ex tc IIIC T200 °C Dc IP65 (gas y polvo)
  - Nivel de protección de entrada: IP65 (estándar)
  - Conexiones: conectores
  - Marcado: CE/ATEX Ex/IECEx

Documentos relacionados

×

687852
A87859