Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG

Filtro de reducción de microbios y partículas finas (estructura con profundidad optimizada), PREPOR NG

Los filtros PREPOR NG de Parker domnick hunter ofrecen una solución óptima para la retención de levadura y la reducción de bacterias.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Clarification
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: PREPOR NG
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Beer, Bottled Water, Cider, Wine
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene
    Upstream Support: Polypropylene
    Downstream Support: Polypropylene
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Polypropylene
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge
  • Longitud: 10 to 40 inch, 250 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.5 micron, 0.6 micron, 1.0 micron
  • Configuración del tapón terminal: Fin / 226 Bayonet
    Fin / 222
    Flat Top / 222
    Recess / 222
    Fin / 222 Bayonet
  • Material de la junta: Silicone
    EPDM

Descripción completa del producto

Los cartuchos filtrantes PREPOR NG mejoran la tecnología existente ofrecida por los reputados productos PREPOR de Parker domnick hunter.

Esta gama de cartuchos filtrantes ha sido diseñada para su uso en aplicaciones de prestabilización durante el procesamiento de cerveza, vino y agua embotellada. Los prefiltros de PREPOR NG, diseñados poniendo en práctica la amplia experiencia de Parker domnick hunter y en estrecha colaboración con los productores de bebida, ofrecen un excelente control del proceso, una alta eficiencia y seguridad. La estructura, resistente y duradera, garantiza una vida útil prolongada y un tiempo de inactividad mínimo en comparación con otros productos en el mercado.

La gama PREPOR NG tiene una estructura de polipropileno resistente a los agentes químicos y con gran resistencia mecánica que soporta la regeneración cáustica y de retrolavado.

Documentos relacionados

×
Productos Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal Material de la junta
PNG-1AN-CAS 10" (250 mm) 0.5 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-1BN-EAE 10" (250 mm) 0.6 µm Flat Top / 222 EPDM
PNG-2AN-CAS 20" (500 mm) 0.5 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-2BN-CAS 20" (500 mm) 0.6 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-2BN-DAS 20" (500 mm) 0.6 µm Fin / 222 Silicone
PNG-2BN-GAS 20" (500 mm) 0.6 µm Recess / 222 Silicone
PNG-3AN-CAS 30" (750 mm) 0.5 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-3AN-GAS 30" (750 mm) 0.5 µm Recess / 222 Silicone
PNG-3BN-CAS 30" (750 mm) 0.6 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-3BN-GAS 30" (750 mm) 0.6 µm Recess / 222 Silicone
PNG-3DN-CAS 30" (750 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-3DN-DAS 30" (750 mm) 1 µm Fin / 222 Silicone
PNG-3DN-GAS 30" (750 mm) 1 µm Recess / 222 Silicone
PNG-4AN-CAS 40" (1000 mm) 0.5 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-4BN-CAS 40" (1000 mm) 0.6 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-4DN-CAS 40" (1000 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-4DN-DAE 40" (1000 mm) 1 µm Fin / 222 EPDM
PNG-4DN-DAS 40" (1000 mm) 1 µm Fin / 222 Silicone
PNG-1AN-DAS 10" (250 mm) 0.5 µm Fin / 222 Silicone
PNG-1AN-EAS 10" (250 mm) 0.5 µm Flat Top / 222 Silicone
PNG-1BN-CAS 10" (250 mm) 0.6 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-1DN-CAS 10" (250 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-2DN-CAS 20" (500 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet Silicone
PNG-3AN-DAS 30" (750 mm) 0.5 µm Fin / 222 Silicone
PNG-3BN-EAE 30" (750 mm) 0.6 µm Flat Top / 222 EPDM
PNG-3BN-RAS 30" (750 mm) 0.6 µm BF / 222 Bayonet Silicone
PNG-3DN-CAE 30" (750 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet EPDM
PNG-3DN-RAS 30" (750 mm) 1 µm BF / 222 Bayonet Silicone
PNG-4AN-CAE 40" (1000 mm) 0.5 µm BF / 226 Bayonet EPDM
PNG-2DN-BAE 20" (500 mm) 1 µm dh DOE EPDM
PNG-3AN-BAS 30" (750 mm) 0.5 µm dh DOE Silicone
PNG-4DN-CAV 40" (1000 mm) 1 µm BF / 226 Bayonet Viton

687852
679945