Flange / Flare Adapters | #19T3-32-32


LOADING IMAGES
Flange Flare Adapters
Click to View CAD Model

Flange / Flare Adapters | #19T3-32-32

Parker's Flange and Flare Adapters assist with making challenging routing situations easier by providing different connection types for hydraulic systems.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la brida (pulg): 2
  • Estilo: Code 61 Flange - Male JIC 37° Flare
  • Forma: 90° Elbow
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 2-1/2x12
  • Tamaño de la brida: 2 inch
  • Estilo de productos: Code 61 Flange - Male JIC 37° Flare
  • Forma: 90° Elbow

Información del artículo

Parker's Flange and Flare Adapters assist with making challenging routing situations easier by providing different connection types for hydraulic systems. We offer flanges that accommodate numerous end configurations. Our Flanges and Flare Adapters meet and/or exceed all industry standards and specifications, and only Parker can provide the most efficient and appropriate flange for every hose product.
Markets:
• Transportation
• RV & Bus
• Military
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Railroad
• Utility Equipment
• Personal Lift Equipment
• Machine Tool
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Material Handling
• Marine
• Paving & Road Maintenance
• Ground Support Equipment
• Industrial
• Mining
• Automotive

Features/Benefits:
• Numerous end configurations available
• Unique connection types to make tough routing situations easier
• Meets and/or exceeds industry standards

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687583