Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Low Compression (V1164-75 GP) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Low Compression (V1164-75 GP)

Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Low Compression (V1164-75 GP) OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Diámetro interior: 0.029 to 25.94 inch
  • Anchura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F
  • Durómetro: 75 Shore A
  • Para tipo de fluido: Broad Range
  • Industria: General
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (260 to 400°F)

Descripción completa del producto

Parker's Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Low Compression (V1164-75 GP) has excellent compression set resistance coupled with the wide chemical resistance expected for a viton type of material.  

Certifications include:
• UL listing

Chemical resistance
• Mineral oil and grease, ASTM oil No. 1, and IRM 902 and IRM 903 oils
• Non-flammable hydraulic fluids (HFD)
• Aerospace fuel systems and engine oil systems
• Mineral and vegetable oil and grease
• Aliphatic hydrocarbons (butane, propane, natural gas)
• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)
• Gasoline (including high alcohol content)
• High vacuum
• Very good ozone, weather and aging resistance


Not compatible with:
• Glycol based brake fluids
• Ammonia gas, amines, alkalis
• Superheated steam
• Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519