060123V0709 - Junta tórica de fluorocarbono, 90 Shore A, uso general (Prädifa serie V0709-90) | Brazil

Junta tórica de fluorocarbono, 90 Shore A, uso general (Prädifa serie V0709-90) | #060123V0709

Click to View CAD Model
060123V0709

Junta tórica de fluorocarbono, 90 Shore A, uso general (Prädifa serie V0709-90) | #060123V0709

Junta tórica de uso general para el sector de la automoción, la industria general y de petróleo y gas; amplia resistencia química y excelente robustez mecánica


Especificaciones técnicas

  • Anchura (mm): 3.000
  • Diámetro interior (mm): 118.5
  • Diámetro interior: 118.5 mm
  • Cross Section Width: 3 mm
  • Opciones de material de polímero: Fluorocarbono (FKM, FPM)
  • Nombre comercial: V0709, V709, V709-90
  • Durómetro: 90 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -13 °F, -25 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 392 °F, 200 °C
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: NF L17-160, WL 5,5808, AMS7259, AMS-R-83248, WL 5.5808, AMS7259, AMS-R-83248, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Región de origen: Europa
  • Color: Negro

Información del artículo

El caucho fluorocarbonado V0709-90 de Parker-Praedifa es adecuado para un amplio rango de aplicaciones.

Características especiales:
• Excelente robustez mecánica
• Buena resistencia al juego diametral
• Larga vida útil

Ofrece resistencia química a lo siguiente:
• Aire (sin aceite)
• Aire comprimido (oleoso)
• Combustible C
• Diésel (sin agua)
• RME (sin agua)
• Gasolina (sin plomo)
• FAM A (fluido de prueba n.º 1, DIN ISO 1817)
• Etano
• Benceno
• Gas natural
• Petróleo (sin azufre)
• Aceites minerales (es recomendable realizar pruebas con NBR-1/ECI antes de su uso con las juntas dinámicas)
• Aceites lubricantes a base de petróleo

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687424