FS1200S-V - Flow Control, Subplate Mounted Valve – FS Series | Brazil

Flow Control, Subplate Mounted Valve – FS Series | #FS1200S-V

FS1200S-V

Flow Control, Subplate Mounted Valve – FS Series | #FS1200S-V

Parker’s FS series flow control valve offers superior construction and high versatility due to its variety of materials, sizes and port styles. It can be used in both the mobile and industrial markets.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño: 3/4"
  • Índice de caudal máximo: 25 GPM
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Presión de trabajo máxima: 3000 PSI
  • Caudal: N/A
  • Tamaño de la conexión: 3/4 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: N/A
  • Índice de caudal máximo: 25 gal/min
  • Configuración: N/A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: N/A
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Tipo de conexión: Subplate mounting
  • Función: Flow Control
  • Presión de fisuración: 5 psi
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Tipo de aguja: Standard
  • Material del cuerpo: Steel
  • Peso: 1.17 kg

Información del artículo

Parker’s FS series flow control valve offers superior construction and high versatility due to its variety of materials, sizes and port styles.  It can be used in both the mobile and industrial markets.

The FS series flow control valve comes in 5 sizes ranging from 5 to 40 GPM.

Markets:
• Factory Automation
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Mining
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Molding
• Oil &Gas
• Power Generation
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• Pressures up to 3,000 PSI
• 5 mounting sizes with flows up to 40 GPM
• Needle and poppet are stainless steel
• Set screw or optional finger screw locks needle flow position

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
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
Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687505