Hastings - Axial Seal Air Filter Elements | #AF142


LOADING IMAGES
AF142

Hastings - Axial Seal Air Filter Elements | #AF142 OBSOLETE

Hastings AF142 has been obsoleted and replaced by Baldwin PA2005.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Air Element
  • Notas: Hastings AF142 has been obsoleted and replaced by Baldwin PA2005.
  • Aplicación: Engine air intake
  • Marca: Hastings
  • Para tipo de fluido: Air
  • Para su uso con: Ford Automotive
  • Diámetro interior: 9 inch, 228.6 mm
  • Longitud: 2 3/16 inch, 55.6 mm
  • Industria: Power Generation
  • Diámetro exterior: 10 7/8 inch, 276.2 mm
  • Tipo de productos: Air Element
  • Serie o modelo sustituido: Ford E4ZE-9601-AA
  • Substance: Filters engine air at intake to prevent contaminants from reaching the combustion chamber.
  • Peso: 0.676759264 kg, 1.492 lb

Información del artículo

Hastings axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber. Axial seal filters have securely affixed metal end caps with a raised gasket to ensure a proper seal and prevent leaks.
Hastings heavy-duty filters are designed to meet or exceed OE performance. They provide the protection your equipment needs for optimal performance and to maintain warranty coverage.
Features/Benefits:
• Durable construction to withstand the harshest working conditions.
Applications:
• Engine air intake
Markets:
• Automotive
• Heavy-duty, on-highway transportation
• Commercial trucks and buses
• Agriculture
• Construction
• Industrial
• Marine
• Mining
• Oil and gas
• Power Generation

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700