HF Pro - Miniature Proportional Valve | #920-000047-001


LOADING IMAGES
920-000047-001
Click to View CAD Model

HF Pro - Miniature Proportional Valve | #920-000047-001

Non-thermally compensated, 2-way normally closed (NC) miniature proportional valve capable of 60 slpm flow and pressures up 50 psig; Ideal performance when utilized with closed loop control.


Especificaciones técnicas

  • Conexión neumática: Barbed Body
  • Tensión operativa máxima: 5 VDC
  • Índice de caudal máximo: 60 SLPM
  • Vacío para rango de presión: 27 inch-Hg, 686 mm-Hg
  • Presión de trabajo máxima: 50 psi, 3.45 bar
  • Tamaño del orificio: 0.070 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 131 °F, 55 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Conexión del puerto: Barb
  • Ciclos por vida útil: 35 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Caudal: up to 60 SLPM
  • Consumo de energía: 2.25 W Nominal, 3.0 W Maximum
  • Voltaje de entrada: 5.5 VDC
  • Conexión eléctrica: 18" Wire Leads
  • Material del cuerpo: Brass 360 H02, Stainless Steel 430 FR
  • Material en contacto con el fluido de paso: Stainless Steel 300 Series
  • Material de la junta: FKM
  • Compensación térmica: Non-Thermally Compensated
  • Longitud: 2.32 inch, 58.93 mm
  • Anchura: 0.625 inch, 15.88 mm
  • Altura: 0.67 inch, 17.0 mm
  • Peso: 2.2 oz, 62.9 g
  • Tasa de fuga: < 0.2 cm3/min of Helium
  • Tipo de montaje: Manifold
  • Tipo de conexión: Barb
  • Aplicación de la industria: Ventilators, O2 Concentrators/Conservers, Anesthesia Delivery, Patient Monitors, Pressure & Flow Control
  • Tamaño de la conexión: 1/4 inch, 6.0 mm Barb for I.D. Tubing
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Configuración: n/a

Información del artículo

The Parker HF PRO is a miniature 2-way normally closed (NC) high flow proportional valve that controls gas flow proportionally to input current with flow rates up to 60 slpm at 50 psig. The valve can be controlled with either DC current or pulse width modulation along with closed loop feedback to deliver optimal system performance. The Parker HF Pro miniature proportional valve is an ideal choice for applications that require repeatable pressure and flow control such as respiratory and patient monitoring applications.

Markets
Respiratory
Patient Monitors
Anesthesia

Features/Benefits
Capable of controllable flow rates of up to 60 slpm and pressures of 50 psig
Provides repeatability across its operating range for improved accuracy
Available cleaning for Oxygen and Analytical use
Proven performance tested to 35 million life cycles
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Applications
Ventilators
O₂ Concentrators/Conservers
Anesthesia Delivery and Monitors
Pressure & Flow Control
Insufflator

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687821