La manguera Parker Parflex HCRV está diseñada específicamente para servir al mercado de petróleo y gas en soluciones hidráulicas submarinas que tienen un movimiento de torsión significativamente menor cuando se ejerce al máximo diferencial de presión. Esto reduce/elimina la torsión del accesorio que puede provocar fugas que, en última instancia, pueden provocar tiempo de inactividad e impacto ambiental.
La manguera HCR de alta presión y resistente al colapso está construida con una carcasa entrelazada de acero inoxidable flexible, un tubo de núcleo de poliamida sin costuras, refuerzo de trenza de fibra de aramida y una cubierta de poliuretano perforada resistente a la abrasión y al agua de mar. Estas características se combinan para ofrecer una presión de trabajo de 5,000 psi (34.5 MPa) con un factor de diseño de 4 a 1. El radio de curvatura líder en la industria permite un enrutamiento estrecho. Estas características se combinan para ofrecer una solución que resiste los rigores de la industria del petróleo y el gas.
Mercados:
• Hidráulica submarina
• Aceite y Gas
Características / Beneficios:
• Resistente al colapso de agua de mar de 10,000 pies con un factor de diseño de 1.5 según API 17E
• Carcasa entrelazada de acero inoxidable flexible
• Disponible en longitudes continuas largas
• El tubo central de poliamida sin costuras maneja una amplia gama de medios
• Cubierta de poliuretano resistente a la abrasión y al agua de mar
• El radio de curvatura compacto permite un enrutamiento fácil
Aplicaciones:
•Hidráulica
• Pila BOP
• Estimulación de pozos
• Cables voladores hidráulicos
Especificaciones técnicas:
• Carcasa: acero inoxidable entrelazado
• Tubo central: Poliamida
• Refuerzo: trenza de fibra de aramida
• Cubierta: poliuretano perforado
• Identificación de la manguera es nominal
• El diámetro exterior de la manguera es máximo
Nota:
• Factor de diseño de 1,5 para la presión de colapso según API 17E
• Comuníquese con la División Parflex para profundidades de instalación superiores a 10,000 pies.