20779 5202 - High Performance Spring-loaded Rotary Shaft Seal With Rubber Covered Metal Case (MP) | Brazil

High Performance Spring-loaded Rotary Shaft Seal With Rubber Covered Metal Case (MP) | #20779 5202

20779 5202

High Performance Spring-loaded Rotary Shaft Seal With Rubber Covered Metal Case (MP) | #20779 5202

High performance spring-loaded rotary shaft oil seal with rubber covered metal case and FKM lip (MP).


Especificaciones técnicas

  • Anchura (pulg): 0.375
  • Diámetro del eje (pulg): 4.333
  • Diámetro interior (pulg): 5.118
  • Diámetro exterior: Rubber Covered Metal
  • Función: Fluid Retention
  • Opciones de material de polímero: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F
  • Velocidad de corte máxima: 4000 ft/min, 20.3 m/sec
  • Tamaño: 1/4 to 12 inch
  • Desviación del eje máxima: 0.005"
  • Desalineación máxima del eje con el diámetro: 0.005"
  • Presión de trabajo máxima: 100 psi
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (260 to 400°F)
  • Tipo de junta: Metal or Rubber-covered Metal Seal Casing
  • Material de junta del eje: Rubber

Información del artículo

AVAILABILITY: A sampling of Parker’s part numbers are shown in the configurator above for select materials and sizes. If the material and dimensions required are not shown, assistance with part number configuration may be found in the literature documents in the Product Support tab. Contact Parker for requirements outside typical ranges.

Parker’s MP Profile high performance rotary shaft oil seal features a rubber covered metal case and spring-loaded fluoroelastomer (FKM) lip design. The standard configuration comes with a stainless steel spring. Alternate materials of construction are available upon request.

Standard Lip Material: FKM: Temp -40F / +400F

Standard Spring Material: Stainless Steel

Shaft Surface Speed: Up to 4000 fpm (20.3 m/s)

Size Range: 1/4 to 12 inches; (6.4 to 317 mm)

Maximum Shaft Dynamic Runout (TIR): 0.005" (0.127 mm)

Maximum (STBM) Misalignment: 0.005” (0.127 mm)

Maximum Pressure: 100 (7 bar); PV Limit (Pressure*Velocity): 100,000

Typical Applications:
MP Profile rotary shaft oil seals are designed for oil retention in applications with high temperatures normally associated with friction caused by pressure, such as in pumps, compressors and custom equipment.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687567