100P210QXVM2XF243 - High Pressure Inline Filter 100P Series | Brazil

High Pressure Inline Filter 100P Series | #100P210QXVM2XF243

High Pressure Inline Filter 100P Series | #100P210QXVM2XF243

Parker's 100P High Pressure Inline Filters are designed for systems where reverse flow can be expected and where space is at a premium. Allowable operating pressure of 6000 PSI/414 Bar and capable of flows up to 120 GPM/455 LPM depending on viscosity.


Especificaciones técnicas

  • Válvula de derivación (psi): No Bypass
  • Tipo de conexión del puerto: 1½ inch SAE flange, Code 62
  • Tipo de indicador: Visual
  • Caudal (gpm): 185
  • Elemento de filtro: 10QX Microglass
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Opciones: Reverse Flow Valve
  • Tipo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 6000 psi, 414 bar
  • Caudal: 700 L/min, 185 gal/min
  • Tipo de elemento de filtro: 10QX Microglass, Cartridge
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No Bypass, No Bypass
  • Tipo de puerto: 1½ inch SAE flange, Code 62
  • Tipo de indicador: Visual
  • Ajuste de presión del indicador: 75 psi, 5 bar
  • Opciones: Reverse Flow Valve
  • Material del alojamiento: Cast Iron/Steel
  • Para tipo de fluido: Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 248 °F, 120 °C
  • Peso: 104 lb, 47 kg
  • Elemento compatible: 940744Q

Información del artículo

The 100P Series is designed to meet the growing demand for high-pressure systems. Engineered to handle flow rates of up to 120 GPM/1000 LPM at 6000 psi/414 bar working pressure, Parker's 100P Filter Series are also ideal for systems where reverse flow can be expected, an optional integrated reverse flow valve avoids back wash of contamination.

The filter is ideal for applications where space is at a premium. When changing the element, only the end cap of the bowl has to be removed. Utilizing the latest in Microglass technology, you can expect reliable performance throughout the life of the elements.

Product Features:
• 100P design, only the bowl end-cap is removed on element change.
• An ideal solution where space is at a premium.
• The latest is Microglass technology
• Optional reverse flow valve to aloe reverse flow and prevent back wash
• Maximum pressure 6000 psi/414 bar. Maximum flow 210 gpm/455 lpm

Typical Applications:
• Drilling rigs
• Power packs
• Oil/gas industry
• Flight simulators
• Test rigs

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687502