Serie HLR: accionador lineal sin vástago de alta carga HLR070 | Brazil

Serie HLR: accionador lineal sin vástago de alta carga HLR070 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Serie HLR: accionador lineal sin vástago de alta carga HLR070

El HLR080 es un accionador lineal sin vástago con guías lineales/accionamiento por correa, alta capacidad de carga, factor de forma reducido y dinámica superior de hasta 5 m/s y 50 m/s2. El HLR permite crear sistemas multieje fácilmente.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: HLR
  • Anchura del perfil: 69 mm
  • Tipo de eje de accionamiento: Belt
  • Tipo de rodamiento: Linear Guideway
  • Longitud de carrera máxima: 2500 mm, 98 inch
  • Velocidad operativa máxima: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Aceleración máxima: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • Empuje máximo: FX: 500 N, FX: 112 lbs
  • Capacidad de carga: FZ: 3847 N
  • Repetibilidad: ± 0.05 mm, ± 0.002 inch
  • Opción de rodillo portador: Yes
  • Cumplimiento con especificaciones: 2011/65/EG ROHS
  • Tipo de retroalimentación: None

Descripción completa del producto

El HLR es un accionador lineal especialmente diseñado para su uso en aplicaciones que requieren grandes cantidades de productos OEM. Se trata de un accionador equipado con guía lineal y accionado por correa que ofrece una capacidad de carga muy elevada con un factor de forma muy reducido.
Sus dimensiones exteriores compactas y sus capacidades de carrera hacen que sea ideal para una amplia variedad de aplicaciones estándar.
Con sus datos técnicos, la familia HLR se ajusta a los requisitos más demandados entre las aplicaciones industriales. En combinación con una amplia variedad de accesorios, ofrece una manera rápida y sencilla de crear soluciones multieje. El tren de accionamiento predefinido simplifica el proceso de dimensionamiento y selección, además de reducir el tiempo de desarrollo.

Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Maquinaria para embalaje
• Alimentos y bebidas
• Médico

Características/ventajas:
• Dimensiones externas compactas de 69 x 64 mm
• Perfil de extrusión de aluminio rígido para soluciones autoportantes
• Alta capacidad de carga de hasta 3840 N (con base en una
vida útil teórica de 8000 km)
• Fuerza de empuje elevada de hasta 500 N
• El motor se puede montar sobre cuatro lados para obtener la máxima flexibilidad
• • Alta aceleración de hasta 50 m/s2
• Velocidad de hasta 5 m/s
• Guía lineal y correa de distribución de última generación para
una emisión de ruidos reducida
• Cubierta de acero inoxidable como estándar para su uso en un entorno
hostil
• Orificio de lubricación de fácil acceso para facilitar el mantenimiento
• Movimiento perfectamente recto a lo largo del recorrido completo para la creación de soluciones multieje fiables
• Repetibilidad submilimétrica para satisfacer los requerimientos más exigentes de los clientes

Aplicaciones:
• Tratamiento de materiales y sistemas de alimentación
• Automoción en planta
• Máquinas para embalaje
• Aplicaciones de uso general
• Manipulación lineal

Documentos relacionados

×

687852
A87859