El HLR es un accionador lineal especialmente diseñado para su uso en aplicaciones que requieren grandes cantidades de productos OEM. Se trata de un accionador equipado con guía lineal y accionado por correa que ofrece una capacidad de carga muy elevada con un factor de forma muy reducido.
Sus dimensiones exteriores compactas y sus capacidades de carrera hacen que sea ideal para una amplia variedad de aplicaciones estándar.
Con sus datos técnicos, la familia HLR se ajusta a los requisitos más demandados entre las aplicaciones industriales. En combinación con una amplia variedad de accesorios, ofrece una manera rápida y sencilla de crear soluciones multieje. El tren de accionamiento predefinido simplifica el proceso de dimensionamiento y selección, además de reducir el tiempo de desarrollo.
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Maquinaria de embalaje
• Alimentos y bebidas
• Médico
Características/beneficios:
Dimensiones externas compactas de 82 x 76,5 mm
• Perfil de extrusión de aluminio rígido para soluciones autoportantes
• Alta capacidad de carga de hasta 3840 N (en base a una
vida útil teórica de 8000 km)
• Fuerza de empuje elevada de hasta 900 N
• El motor se puede montar sobre cuatro lados para obtener la máxima flexibilidad
• Alta aceleración de hasta 50 m/s2
• Aceleración de hasta 5 m/s
• Guía lineal y correa dentada de última generación para
minimizar la emisión de ruido
• Cubierta de acero inoxidable de serie para su uso en
entornos agresivos
• Orificio de lubricación de fácil acceso para reducir el esfuerzo de las tareas de mantenimiento
• Movimiento recto extremo sobre el recorrido completo para la creación de soluciones multieje fiables
• Repetibilidad submilimétrica para satisfacer los requerimientos más exigentes de los clientes
Aplicaciones:
• Tratamiento de materiales y sistemas de alimentación
• Automoción en planta
• Máquinas para embalaje
• Aplicaciones de uso general
• Manejo lineal