Probadores hidráulicos SCLV / SensoControl | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudales

Tipo de productos

Estilo de productos

Tamaño del puerto

Presión de trabajo

Tipo de calibración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Probadores hidráulicos SCLV / SensoControl

Probadores hidráulicos SCLV / SensoControl

Los probadores hidráulicos SCLV están diseñados para probar la funcionalidad de motores, bombas, válvulas y accionamientos hidrostáticos. Estos probadores hidráulicos fáciles de usar pueden ayudar a localizar fallas en un sistema hidráulico.

Especificaciones técnicas

  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de puerto: BSPP, UNF
  • Presión de trabajo: -10...+50 °C
  • Temperatura máxima del fluido: +90 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Para tipo de fluido: Oil based liquid
  • Peso: 5.5 kg, 8.9 kg, 4.2 kg
  • Altura: 135 mm , 135 mm, 150 mm, 130 mm , 130 mm
  • Longitud: 222 mm , 235 mm , 370 mm
  • Anchura: n.a.

Descripción completa del producto

Medición de presión, temperatura y caudal

Características especiales:

• Fácil de usar en ambas direcciones de flujo; El bypass de aceite integrado protege el sistema, el dispositivo de prueba y el operador de las sobrepresiones

• La dirección de flujo seleccionable por el usuario permite una conexión suave y una medición sencilla

• Se puede utilizar rápidamente con bombas, válvulas, motores, cilindros y accionamientos hidrostáticos


Los probadores hidráulicos están diseñados para probar la funcionalidad de motores, bombas, válvulas y accionamientos hidrostáticos. Estos probadores hidráulicos fáciles de usar pueden ayudar a localizar fallas en un sistema hidráulico.

Estos probadores hidráulicos se pueden utilizar para medir con precisión la presión, la temperatura y el flujo. Los probadores también son útiles para realizar el mantenimiento del sistema hidráulico, localizar fuentes de error en las válvulas de control direccional y realizar ajustes de válvulas.

La válvula de carga de presión con sus discos de derivación y soplado integrados permite acumular presión progresivamente para controlar el flujo en toda un área de trabajo.

Cierre de seguridad integrado (discos de soplado)

La válvula de carga está equipada con dos discos de soplado de seguridad. El dispositivo está protegido por este mecanismo de seguridad. Estos discos se rompen y la válvula de carga se vuelve inactiva cada vez que se excede la presión máxima de funcionamiento permitida (Pmax). Luego, el flujo completo se escurre hacia el tanque. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de reemplazar los discos de soplado.


Características / Ventajas:

• Dispositivo de medición de presión, temperatura y flujo

• 2 rangos de medición de hasta 750 l/min

• Resistente a alta presión hasta 480 bar

• Protección contra sobrecarga integrada

• Funcionamiento en modo inverso (dirección del flujo A - B)

• También con conexión de bus CAN

• Versión CAN con sensor de temperatura integrado


Mercados:

• Hidráulica mobil


Aplicaciones:

• Motores

• Bombas

• Válvulas

• Accionamientos hidrostáticos

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
Documentación y materiales de referencia
Manual SCLV/SCLVT Hydraulic Tester
×
Productos Caudales Tipo de productos Estilo de productos Tamaño del puerto Presión de trabajo Tipo de calibración
K-SCFTT-150-DRV-C2-05 6...150 l/min Hydraulic tester CAN CAN SCFT turbine flow meter incl. throttle check valve 3/4“ BSPP 350 bar Factory calibration according to ISO 9001
K-SCLV-PTQ-300 10…300 l/min Hydraulic tester analogue Analogue hydraulic tester with pressure load valve 1“ BSPP 350 bar Factory calibration according to ISO 9001
K-SCLV-PTQ-750 20...750 l/min Hydraulic tester analogue Analogue hydraulic tester with pressure load valve 1-7/8“ UNF 400 bar Factory calibration according to ISO 9001
K-SCLVT-PTQ-300-C2-05 10…300 l/min Hydraulic tester CAN CAN hydraulic tester with pressure load valve 1“ BSPP 350 bar Factory calibration according to ISO 9001
K-SCLVT-PTQ-750-C2-05 20...750 l/min Hydraulic tester CAN CAN hydraulic tester with pressure load valve 1-7/8“ UNF 400 bar Factory calibration according to ISO 9001
SCFT-150-DRV 6...150 l/min Hydraulic tester analogue Analogue SCFT turbine flow meter incl. throttle check valve 3/4“ BSPP 350 bar None
SCFTT-150-DRV-C2-05 6...150 l/min Hydraulic tester CAN CAN SCFT turbine flow meter incl. throttle check valve 3/4“ BSPP 350 bar None
SCLV-PTQ-300 10…300 l/min Hydraulic tester analogue Analogue hydraulic tester with pressure load valve 1“ BSPP 350 bar None
SCLV-PTQ-750 20...750 l/min Hydraulic tester analogue Analogue hydraulic tester with pressure load valve 1-7/8“ UNF 400 bar None
SCLVT-PTQ-300-C2-05 10…300 l/min Hydraulic tester CAN CAN hydraulic tester with pressure load valve 1“ BSPP 350 bar None
SCLVT-PTQ-750-C2-05 20...750 l/min Hydraulic tester CAN CAN hydraulic tester with pressure load valve 1-7/8“ UNF 400 bar None

687852
687614