Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70)

Hydrogenated Nitrile 70 Durometer O-Ring, General Purpose (N1173-70)

Parker's hydrogenated nitrile (HNBR, HSN) O-rings are very compatible with oils and gases.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.029 to 25.94 inch
  • Anchura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (260 to 400°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °F
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 300 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Descripción completa del producto

Parker's Hydrogenated nitrile is a synthetic polymer that results from the hydrogenation of nitrile rubber (NBR). Superior mechanical characteristics, particularly high strength, helps reduce extrusion and wear.

• Heat resistance
• Up to 150°C (300°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -48°C (-55°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons
• Vegetable and animal fats and oils
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, bases and salt solutions at moderate temperatures
• Water and steam up to 149°C (300°F)
• Ozone, aging and weathering
• Used for general purpose

Not compatible with:
• Chlorinated hydrocarbons
• Polar solvents (ketones, esters and ethers)
• Strong acids

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519