5030076 - IQAN addressing and terminating resistor tags | Brazil

IQAN addressing and terminating resistor tags | #5030076

5030076

IQAN addressing and terminating resistor tags | #5030076

Address with termination 6T idTag with AMP/Tyco JPT terminals


Especificaciones técnicas

  • Conexión eléctrica: Saab AMP/Tyco JPT
  • Tipo: Address/Terminate 6T
  • Conexión eléctrica: Saab AMP/Tyco JPT
  • Kits incluidos: 10 per bag
  • Número de modelo: 6T S
  • Tipo de productos: Address/Terminate 6T

Información del artículo

Parker's IQAN addressing and terminating resistor tags consist of 4 different types, each with the specific terminal required for the various mating connectors used in IQAN controller modules. They are pre-crimped and sealed for easy and quick installation into IQAN systems.  They allow you to have up to 8 of the same type of a module in your CANBus system. Because the address idTag is built into your harness, it is easy to replace modules in the field.

Markets:
• Mobile
• Industrial

Features/Benefits:
• Sealed for outdoor use
• Quick assembly into IQAN systems

Applications:
• Electrical systems where IQAN is specified

Technical Specifications:
• Plastic encapsulation
• 8 seperate ID's
• 120 ohm terminating resistors
• Saab, AMP/Tyco junior power timer terminals
• Deutsch DTM terminals
• Molex MicroFit 3.0 terminals
• Deutsch DT terminals

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
5030076 PDF

OK

x

Documentos relacionados

×

Productos relacionados


Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
936514