Verificador de rodamientos acústico - control del estado de la maquinaria (MHC) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Verificador de rodamientos acústico - control del estado de la maquinaria (MHC)

Verificador de rodamientos acústico - control del estado de la maquinaria (MHC)

Verificador rodamientos MHC de Parker Kittiwake: dispositivo de mano innovador que da a los ingenieros la capacidad de analizar con rapidez y precisión el estado de lubricación y las condiciones de los rodamientos. Hasta 1000 mediciones entre cargas.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.5 lb, 225 kg
  • Tecnología: Filtration, Hydraulics
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °C, 32 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 50 °C, 122 °F
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 50 °C, 32 to 122 °F
  • Marca: Kittiwake
  • División: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tipo de productos: Condition Monitor
  • Estilo de productos: Acoustic Emission Sensor
  • Presión de trabajo: n/a
  • Caudal: n/a
  • Tamaño del puerto: n/a
  • Tipo de puerto: n/a
  • Método de detección: Acoustic Emission
  • Requisitos eléctricos: Rechargeable NiMH battery
  • Salida de señal: dB level
  • Tiempo del ciclo: 10 second
  • Cumplimiento con especificaciones: CE Certification
  • Materiales de fabricación: Aluminium
  • Material de la junta: n/a
  • Material del cuerpo: n/a
  • Altura: 62 mm
  • Longitud: 98 mm
  • Anchura: 34 mm
  • Tipo de paquete: Leather Bag

Descripción completa del producto

Los daños en los rodamientos causados por la falta de lubricidad pueden contribuir significativamente a los fallos y a la reducción del rendimiento en máquinas y equipos rotatorios. La realización de controles periódicos en los rodamientos puede ayudar a los ingenieros a detectar posibles problemas, lo que reduce los tiempos de inactividad, las reparaciones y los costos operativos.
El verificador de rodamientos MHC de Parker Kittiwake es un instrumento de control de estado portátil y fácil de usar que ofrece a los ingenieros de mantenimiento la capacidad de analizar y determinar de forma rápida y sencilla las tasas de cambio en las condiciones de los rodamientos y el estado de lubricación. El dispositivo supervisa las señales de emisiones acústicas de alta frecuencia (AE) generadas de forma natural por el deterioro de la maquinaria rotatoria. La manera única de detectar y procesar estas señales proporciona información relacionada con el estado en la forma más fácil posible.
A medida que el estado mecánico de la maquinaria se deteriora, los procesos de pérdida de energía (como impactos, fricción y trituración) generan una actividad de ondas sonoras que abarca una amplia gama de frecuencias. Al detectar únicamente la parte de alta frecuencia de esta señal con sensores AE especiales, es posible detectar cantidades minúsculas de actividad (como una leve frotación, un breve impacto o el aplastamiento de una sola partícula en el lubricante). El sensor MHC patentado ofrece una mayor repetibilidad y es notablemente resistente. Una cara frontal magnética permite un fácil acoplamiento a varias máquinas.

Para utilizar el verificador de rodamientos, solo hay que conectar la unidad a través del cabezal de sensor magnético. En un plazo de 10 segundos, se mostrarán los valores de Distress® y nivel de dB. El nivel de dB es una indicación del ruido general del rodamiento y depende de la velocidad. Aumenta con la velocidad de rotación, pero también con la degradación del rodamiento o la lubricación inadecuada. Distress® ofrece una indicación instantánea del estado del rodamiento. Una lectura inferior a 10 generalmente indica un funcionamiento normal. Si es superior a 10 suele indicar daños en el rodamiento o la necesidad de atención.

La unidad está alimentada por una batería interna recargable que ofrece hasta 1000 mediciones entre cargas. La recarga se lleva a cabo a través de un puerto micro USB.

Para obtener información adicional, consulte la documentación del verificador de rodamientos MHC en la pestaña "Soporte del producto".
Mercados:
• Petróleo y gas
• Plantas industriales
• Alimentos y bebidas

Aplicaciones:

• Equipos rotatorios
o Rodamientos
o Cajas de cambios
o Motores
o Bombas

Ventajas:
• Proporciona al personal de mantenimiento la capacidad de determinar de manera rápida, sencilla y rentable las condiciones de los rodamientos y el estado de la lubricación en máquinas rotatorias.
• La realización de comprobaciones periódicas en los rodamientos permite una detección precoz de los posibles problemas, lo que reduce los tiempos de inactividad, las reparaciones y los costos operativos.
• Su diseño compacto y portátil proporciona facilidad de uso sobre el terreno
Características:
• Recuperación de la última medición
• Funcionamiento sencillo con una sola mano
• Recargable a través del puerto USB
• Hasta 1000 mediciones entre cargas
• Calibración fijada en fábrica
• Elemento de detección: piezoeléctrico resonante a 100 kHz
• Dimensiones: 98 mm x 62 mm x 34 mm (3,86 pulg x 2,44 pulg x 1,34 pulg)
• Peso: 225 gramos (7,94 onzas)

Documentos relacionados

×
Productos
FG-H11510-KH

687852
C89472