Knuckle Standard Accessories (Americas) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Capacidad de carga

Diámetro del pasador

Tamaño de rosca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Knuckle Standard Accessories (Americas)

Knuckle Standard Accessories (Americas)

Cylinder Mounting Accessories - Knuckle Standard Accessories (Americas)

Especificaciones técnicas

  • Capacidad de carga: 3300 to 273800 lbs
  • Diámetro del pasador: 0.438 to 4 inch
  • Tamaño de rosca: 5/16"-24 to 4"-12 inch
  • Tecnología: Hydraulics, Pneumatics
  • Tipo de productos: Cylinder Accessories
  • Serie del producto: Hydraulic and Pneumatic Cylinder Series

Descripción completa del producto

Standard knuckle cylinder mounting accessories for hydraulic and pneumatic cylinders.

Markets:
• Industrial
• Energy
• Natural Resources
• Government
• Processing

Applications:
• Energy Production, Development and Service
• Power Generation
• Defense
• Government (Non-Defense)
• Factory Automation
• Machine Tools
• Molding
• Vehicle Assembly Facilities
• Mining
• Oil and Gas
• Food & Beverage
• Industrial Chemical Processing
• Lumber & Wood
• Plastic Processing

Learn more about the standard knuckle accessories by viewing the Cylinder Mounting Accessories catalog under related documents.

For cylinder part numbers, serial number look-ups and seal kits please contact us or your local distributor.

Documentos relacionados

×
Productos Capacidad de carga Diámetro del pasador Tamaño de rosca
0690890000 5000 LB 0.500 INCH 7/16-20 INCH
0690900000 5700 LB 0.500 INCH 1/2-20 INCH
0690910000 12100 LB 0.750 INCH 3/4-16 INCH
0690920000 13000 LB 1.000 INCH 7/8-14 INCH
0690930000 21700 LB 1.000 INCH 1-14 INCH
0690940000 33500 LB 1.375 INCH 1 1/4-12 INCH
0690950000 45000 LB 1.750 INCH 1 1/2-12 INCH
0690960000 53500 LB 2.000 INCH 1 3/4-12 INCH
0740750000 3300 LB 0.438 INCH 5/16-24 INCH
0962160000 75000 LB 2.000 INCH 1 7/8-12 INCH
0962170000 98700 LB 2.500 INCH 2 1/4-12 INCH
0962180000 110000 LB 3.000 INCH 2 1/2-12 INCH
0962190000 123300 LB 3.000 INCH 2 3/4-12 INCH
0962200000 161300 LB 3.500 INCH 3 1/4-12 INCH
0962210000 217300 LB 3.500 INCH 3 1/2-12 INCH
0962220000 273800 LB 4.000 INCH 4-12 INCH

687852
687492