PMD3425-NB-D24CP - LAPPED SPOOL & SLEEVE, PILOT OPERATED SOLENOID VALVES PM Series | Brazil

LAPPED SPOOL & SLEEVE, PILOT OPERATED SOLENOID VALVES PM Series | #PMD3425-NB-D24CP

442A410669

LAPPED SPOOL & SLEEVE, PILOT OPERATED SOLENOID VALVES PM Series | #442A410669

PMD3425-NB-D24CP


Especificaciones técnicas

  • Capacidad de flujo (Cv): 10.57
  • Tipo de configuración de la válvula: Closed Center
  • Opción del piloto: Standard (Internal pilot)
  • Función: 5/3 Double
  • Opciones adicionales: NA
  • Cableado: Conduit and Indicator light with surge suppressor
  • Voltaje de entrada: DC24V
  • Tamaño del puerto: Non-base
  • Funcionalidad de invalidación: None locking

Información del artículo

The solenoid operated air valves of PM series are types with an internal-pilot-type metal seal and a spool valve.
This provides a choice of 3-way (3 ports), 4-way (5 ports), 2-position with single or double solenoid, and 3-position with closed center or exhaust center models, in conformity with customer's requirements.
FEATURES
• Small, Light and High Flow Rate
• Long Service Life
• No Coil Burn Out
• Quick Response and Positive Shifting
• Plug-in Connector
• Locking Manual override
• Versatile Flow Pattern
• Interchangeability

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A88177