4544 - Manual Driven, Ball Bearing Guided, Standard Linear Positioning Stages - 4000 Series | Brazil

Manual Driven, Ball Bearing Guided, Standard Linear Positioning Stages - 4000 Series | #4544

4544

Manual Driven, Ball Bearing Guided, Standard Linear Positioning Stages - 4000 Series | #4544

4000-series ball-bearing guided manual linear positioners have an integral drive mechanism and offer travels of up to 2", payloads up to 123 lbs, plus exceptional smoothness, extremely low friction and a very good straightness/flatness accuracy


Especificaciones técnicas

  • Bloqueo: No
  • Recorrido (pulg): 1
  • Cantidad de ejes: 3
  • Mecanismo de accionamiento: Imperial Micrometer
  • Recorrido (mm): (imperial)
  • Carga (libras): 62
  • Tipo: English Model / Center Drive
  • Tipo de productos: Linear Stage
  • Serie del producto: 4000 Series
  • Número de ejes: 3
  • Tipo de rodamiento: Ball
  • Opción de montaje: English Model, Center Drive
  • Recorrido máximo: 1 inch, (imperial)
  • Anchura: 2.62 inch, 66.5 mm
  • Capacidad de carga: 62 lb, 28 kg, 0 to 149 lb
  • Tipo de transmisión: Imperial Micrometer

Información del artículo

Parker’s 4000 Series of precision linear manual stages provide controlled, precise point to-point positioning along a linear axis. Stages are comprised of two basic components: a precision linear ball slide which serves as a linear bearing and guide, and a drive mechanism which accurately moves and positions the slide top along the linear axis.

The 4000 Series stages provide a 1.75 to 5 inch square mounting surface which is ground to a precision micro-flat surface.

Markets:
• Life Science
• Photonics
• Optics

Features/Benefits:
• Travels up to 2.0”
• Payloads up to 123lbs
• Optional aperture
• Single, double, or three axis systems
• English and metric models
• Digital micrometers, manual micrometers, fine screws, and knob driven options

Applications:
• Metrology
• Focusing
• Laser alignment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
936514