Manual Driven, Ball Bearing Guided, Standard Linear Positioning Stages - 4000 Series | #M4438-L


LOADING IMAGES
M4438-L

Manual Driven, Ball Bearing Guided, Standard Linear Positioning Stages - 4000 Series | #M4438-L

4000-series ball-bearing guided manual linear positioners have an integral drive mechanism and offer travels of up to 2", payloads up to 123 lbs, plus exceptional smoothness, extremely low friction and a very good straightness/flatness accuracy


Especificaciones técnicas

  • Bloqueo: Yes
  • Cantidad de ejes: 3
  • Recorrido (mm): 25
  • Mecanismo de accionamiento: Metric Micrometer
  • Recorrido (pulg): (metric)
  • Carga (libras): 105
  • Tipo: Metric Model / Side Drive
  • Tipo de productos: Linear Stage
  • Serie del producto: 4000 Series
  • Número de ejes: 3
  • Tipo de rodamiento: Ball
  • Opción de montaje: Metric Model, Side Drive
  • Recorrido máximo: (metric), 25 mm
  • Anchura: 5 inch, 127 mm
  • Capacidad de carga: 105 lb, 48 kg, 0 to 149 lb
  • Tipo de transmisión: Metric Micrometer

Información del artículo

Parker’s 4000 Series of precision linear manual stages provide controlled, precise point to-point positioning along a linear axis. Stages are comprised of two basic components: a precision linear ball slide which serves as a linear bearing and guide, and a drive mechanism which accurately moves and positions the slide top along the linear axis.

The 4000 Series stages provide a 1.75 to 5 inch square mounting surface which is ground to a precision micro-flat surface.

Markets:
• Life Science
• Photonics
• Optics

Features/Benefits:
• Travels up to 2.0”
• Payloads up to 123lbs
• Optional aperture
• Single, double, or three axis systems
• English and metric models
• Digital micrometers, manual micrometers, fine screws, and knob driven options

Applications:
• Metrology
• Focusing
• Laser alignment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
936514