MD Pro Miniature Proportional Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión neumática

Conexión eléctrica

Presión operativa máxima/tamaño del orificio

Tensión operativa máxima

Limpieza de la válvula

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
MD Pro Miniature Proportional Valve

MD Pro Miniature Proportional Valve

Non-thermal compensated, 2-way normally closed (NC) proportional valve designed for flows up to 56 slpm. Ideal for respiratory and patient monitoring applications that require repeatable pressure and flow control.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 56 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 56 SLPM
  • Vacío para rango de presión: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10.3 bar
  • Tamaño del orificio: 0.040, 0.050, 0.060 inch, 1.01, 1.27, 1.65 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F, 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: 10 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 2.0 Watts Maximum
  • Voltaje de entrada: 5.5, 8, 11.5, 13.5, 20, 29 VDC
  • Conexión eléctrica: 18" Wire Leads, 4 Pin PC Connection, Spade Connection
  • Material del cuerpo: 360 HO2 Brass
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 1.79 inch, 45.3 mm
  • Anchura: 0.63 inch, 15.9 mm
  • Altura: 0.67 inch, 17.0 mm
  • Peso: 2.2 oz, 63 g
  • Tasa de fuga: < 0.016 sccm Air @ 150 psi
  • Tipo de montaje: Manifold mount or barbs
  • Tipo de conexión: Mounting screw or barb connection
  • Tamaño de la conexión: 4-40 x 5/8" Pan Head, Philips screw (Manifold mount) or 1/8" (3 mm) Barbs for I.D. tubing
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: O2 Concentrators/Conservers, Ventilators, Anesthesia Delivery,Pressure & Flow Control, Patient Monitors
  • Configuración: N/A

Descripción completa del producto

The Parker MD PRO is a miniature 2-way normally closed (NC) proportional valve that controls gas flow proportionally to input current for flow rates up to 56slpm. When used with closed loop feedback, the MD PRO is an economical solution that provides repeatable pressure and flow control. The Parker MD PRO is ideal for applications such as respiratory therapy, anesthesia delivery and patient monitoring devices.

Markets
Respiratory
Anesthesia
Patient Monitors

Features/Benefits
Provides repeatable flow performance over its rated life
Offers a superior combination of value and performance to reduce system cost
Available cleaning for Oxygen and Analytical use
Proven performance tested to 10 million life cycle
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Applications
O₂ Concentrators/Conservers
Ventilator
Anesthesia Delivery and Monitors
Pressure and flow control

Documentos relacionados

×
Productos Conexión neumática Conexión eléctrica Presión operativa máxima/tamaño del orificio Tensión operativa máxima Limpieza de la válvula
920-000014-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000014-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000014-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000014-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000015-003 Manifold Mount w/ Screens Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000015-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000015-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000015-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000016-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Standard
920-000016-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000016-013 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000016-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000024-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000024-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000024-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000025-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000025-010 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Oxygen Service
920-000025-016 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000026-007 Manifold Mount w/ Screens 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000034-002 1/8" Barbs PC Board Mount 75 psid/.040" 5.5 VDC Standard
920-000034-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Standard
920-000034-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 13.5 VDC Standard
920-000034-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Standard
920-000034-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Standard
920-000035-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-003 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 5.5 VDC Standard
920-000035-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-008 1/8" Barbs PC Board Mount 100 psid/.050" 11.5 VDC Standard
920-000035-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 13.5 VDC Standard
920-000035-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Standard
920-000035-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000035-018 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 29 VDC Standard
920-000036-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Standard
920-000036-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Standard
920-000036-010 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-011 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 13.5 VDC Standard
920-000036-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 20 VDC Standard
920-000036-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 29 VDC Standard
920-000044-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000044-015 1/8" Barbs Quick Connect Spade 75 psid/.040" 20 VDC Oxygen Service
920-000044-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 75 psid/.040" 29 VDC Oxygen Service
920-000045-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-009 1/8" Barbs Quick Connect Spade 100 psid/.050" 11.5 VDC Oxygen Service
920-000045-013 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 20 VDC Oxygen Service
920-000045-016 1/8" Barbs 18" Wire Leads 100 psid/.050" 29 VDC Oxygen Service
920-000046-001 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 5.5 VDC Oxygen Service
920-000046-004 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-005 1/8" Barbs PC Board Mount 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-006 1/8" Barbs Quick Connect Spade 50 psid/.065" 8 VDC Oxygen Service
920-000046-007 1/8" Barbs 18" Wire Leads 50 psid/.065" 11.5 VDC Oxygen Service

687852
687821