2F-NLL-BN-SS-V - Metering Valve, 1000 PSI - NL Series | Brazil

Metering Valve, 1000 PSI - NL Series | #2F-NLL-BN-SS-V

2F-NLL-BN-SS-V

Metering Valve, 1000 PSI - NL Series | #2F-NLL-BN-SS-V

316 Stainless Steel Metering Valves provide accurate and stable control of flow rates in various applications up to 1,000 PSI (69 BAR).


Especificaciones técnicas

  • Presión máxima de trabajo (bares): 69
  • Estilo de la conexión 2: Two Ferrule Compression
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 1, 000
  • Forma del cuerpo: Inline
  • Tamaño de la conexión 1: 1/8"
  • Temperatura mínima de servicio (C): -10
  • Mango: Vernier
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8"
  • Estilo de la conexión 1: Two Ferrule Compression
  • Temperatura máxima de servicio (F): 250
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tamaño de la conexión 1: 1/8 inch, Two Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8 inch, Two Ferrule Compression
  • Tipo de conexión: Inline
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316
  • Presión de trabajo máxima: 1000 psi, 69 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C
  • Tipo de mango: Vernier

Información del artículo

Parker’s NL Series of metering valves are precision valves with a high flow rate. The orifice size is 0.13” with a Cv of 0.207 for inline and Cv of 0.299 for the angle pattern valve. They provide accurate and stable control of flow rates in various instrumentation applications. These metering valves are designed to have the vale stem threads not in contact with the process media. This unique feature increases the valve’s stem life cycle and prevents the valve from “seizing up” with various media(solvents, etc.).
A wide variety of end connection sizes, and seal materials provide considerable application versatility. These compact, metering valves work up to 1,000 PSI (69 BAR) at all seal temperature ranges.
In addition, these valves are available in angle and inline body patterns to assist installation in complex tubing systems. The installer should note that these metering valves are not intended for use as a shut-off valve. A Parker V Series needle valve can be utilized in conjunction with these metering valves if the system has a shut off requirement.


Markets:
• Chemical
• Research and Development
• Universities
• Petrochemical


Features/ Benefits:
• Precision tapered valve stem accurately controls flow
• Brass or 316 SS forged body construction
• Panel or in-line mounting
• Positive handle stop prevents overtightening
• Angle or in-line patterns
• Valve stem threads not in contact with process fluid
• 100% function tested
• Optional stem seals and handles


Applications:
• Test Panels
• Monitoring Systems
• Mixing Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687516