4131294 - Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | Brazil

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | #4131294

4131294

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frames | #4131294 OBSOLETE

PANEL LINK TACK 20X106


Especificaciones técnicas

  • Tipo de filtro: TACK LINK
  • Número de modelo: PANEL LINK TACK 20X106
  • Marca: ATI
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Panel Filters
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Para tipo de fluido: Air

Información del artículo

Miscellaneous Pads, Rolls and Media Frame air filtration products. Contact factory for additional information and availability.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
ATI All Products Brochure
All Products Brochure
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
682632