OBSOLETE: MR-Series Round Frame Asynchronous Induction Motors | Brazil

OBSOLETE: MR-Series Round Frame Asynchronous Induction Motors | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

OBSOLETE: MR-Series Round Frame Asynchronous Induction Motors OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Round Frame Asynchronous Motor
  • Tamaño del bastidor: 56 to 200 mm (MS2), 180 to 355 mm (T2C)
  • Potencia de salida continua: 0.09 to 315 kW
  • Velocidad nominal: 0 to 3000 RPM
  • Voltaje de entrada: 3*400/460 VAC
  • Número de polos del motor: 2, 4, 6
  • Tipo de retroalimentación: Encoder (optional)
  • Accionamiento Parker compatible: AC30V, AC690+, AC890, AC890PX-M
  • Grado de protección de admisión: IP55
  • Cumplimiento con especificaciones: CE

Descripción completa del producto

Note: This product is no longer available - please refer to the "Recommended Products" section of this product page for details on any suitable alternative products, or contact us for further assistance.

These IE2 efficiency round frame asynchronous induction motors are suitable for use with the entire range of Parker AC Inverters. Featuring a durable rigid construction, these motors are specially engineered for use in heavy industrial applications. Featuring axial, In-Line force ventilation fan and optional 2048 ppr encoder, the round frame MR Series motor is suitable for general purpose open or closed-loop control applications. For higher dynamic performance, such as that required in printing or test rig applications, the MS series square frame vector motor should be considered.

• Light aluminium body up to and including 160 frame size. Cast iron construction over 160 frame
• IP55 Protection as minimum
• Foot, flange, or foot and flange mounting options
• Insulation Class F (IEC - EN60034 -1)
• Auxiliary cooling fan allowing low-speed operation
• 3x PTC thermistors embedded in motor stator as standard
• Holding brake or brake with hand release (Option)
• 2048 ppr encoder (Option)
• 2,4, or 6 poles (Option)
  

MR Round Frame Asynchronous Induction Motors - Specification Overview:
• Motor Type - Round Frame Asynchronous Motor
• Power Range - 0.09 kW … 315 kW
• Speed Range - 0 ... 3000 min-1
• Protection Level - IP55
• Feedback - Encoder (optional)
• Suitable for drives - AC30V, AC690+, AC890, AC890PX-M

Documentos relacionados

×
Productos

687852
A87859