Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are compatible with oils and gases.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: 0.029 to 25.94 inch
  • Anchura: 0.04 to 0.275 inch
  • Opciones de material de polímero: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Nombre comercial: N0506
  • Tipo de aplicación térmica: Low Temperature (< -30°F)
  • Durómetro: 65 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Industria: Aerospace
  • Cumplimiento con especificaciones: MIL/Aero, AMS7271
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Descripción completa del producto

Parker's Nitrile rubber (NBR) NM506-65  is an excellent general purpose material that has good mechanical properties when compared to other elastomers.  NBR is not resistant to weathering and ozone.

Certifications include AMS 7271

• Heat resistance — Up 82°C (180°F)
• Cold flexibility — down to -56°C( -70°F)

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)

Not compatible with:
• Fuels of high aromatic content, aromatic hydrocarbons (benzene), chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene), strong acids, glycols, ozone, weather, atmospheric aging, and polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519