Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Color

Mercados

Compatibilidad con fluidos

Aplicación térmica (F)

Intervalo de dureza nominal

Familia de polímeros

Certificados

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Parker's nitrile (NBR) O-ring kits contain 37 popular AS568 sizes and 513 total O-rings.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior: Various
  • Anchura: Various
  • Opciones de material de polímero: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Tipo de aplicación térmica: Standard (-30 to 250°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: UL, MIL/Aero, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Descripción completa del producto

When part numbers are missing, seal dimensions are unknown, and the parts themselves are unavailable from the equipment OEM, these o-ring kits can save the day, not to mention hours of downtime. More than eight different standard kits give you a choice of compounds and o-ring sizes for a wide range of sealing applications. The end result? Multiple sealing solutions for the same cost as a single OEM replacement part. Well even build custom kits using any of our 200-plus compounds.

• Heat resistance
• Up to 100°C (212°F) with shorter life @ 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Depending on individual compound, between -34°C and -57°C (-30°F and -70°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)
• Used for general purpose, MIL-G-21569 CL 1, UL Listed

Documentos relacionados

×
Productos Color Mercados Compatibilidad con fluidos Aplicación térmica (F) Intervalo de dureza nominal Familia de polímeros Certificados
PLSTC STD KIT N0674 Black General Oils Standard (-30F to 250F) 70 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR) UL, MIL/Aero

687852
687519