P3Y FRL Filter Regulators | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
P3Y FRL Filter Regulators

P3Y FRL Filter Regulators

O P3YE é um filtro regulador de partículas que regula a pressão de forma precisa e fornece alta eficiência na remoção de umidade, tudo isso em um produto compacto. O P3YE é um filtro regulador que incorpora duas unidades em uma, minimizando esp

Especificações técnicas

  • Tipo de produto: Filtro Regulador
  • Tipo de filtro de elemento: 5m micron, Polipropileno Sinterizado
  • Tamanho da porta: 3/4" | 1" inch, 1 inch
  • Tamanho da porta de medição: 1/4" inch
  • Tipo de regulador de pressão: Com Sangria | Sem Sangria, Non-Relieving
  • Opção de drenagem: Dreno Automático |Combinado Manual/Semiautomático, Combined Manual/Semi-Auto
  • Tipo de porta: BSPP | NPT, NPT
  • Classificação da pressão de entrada: 253 psig, 17.5 bar
  • Temperatura operacional: -10° a 60° Dreno Automático |-40° a 60° Dreno Combinado °C, -40 to 60 °C (combined drain), 14° a 140° Dreno Automático |-40° a 140° Dreno Combinado °F, -40 to 140 °F (combined drain)
  • Faixa do controle de pressão: 0 a 174 | 0 a 232 psig, 0 to 232 psig, 0 a 12 | 0 a 16 bar, 0 to 16 bar
  • Tipo de montagem: Kit de suporte de montagem
  • Taxa de fluxo: 403 SCFM
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material da alavanca: Composto de Poliamida e Vidro
  • Tipo de tigela: Alumínio
  • Material de vedação: Borracha Nitrílica
  • Peso: N/A

Descrição completa do produto

O P3YE da Parker é um filtro regulador de partículas, que fornece regulagem de pressão precisa e alta eficiência na remoção de umidade em um único produto. O P3YE é um filtro regulador que incorpora duas unidades em uma, minimizando espaço e tubulação. O P3YE é projetado para fornecer resposta rápida e uma precisa regulagem de pressão para aplicações industriais que demandam altas vazões. O diafragma foi projetado para garantir segurança e boa funcionalidade, mesmo sob altos ciclos ou aplicações rigorosas, onde não se romperá ou rasgará com variações de cargas aplicadas. O P3YE também é especialmente projetado para filtrar eficientemente a ferrugem, sujeira, umidade e outras impurezas das linhas de ar comprimido. A operação é totalmente automática com um mínimo de queda de pressão.
  
  • Filtro Regulador
  • Elemento Filtrante: 5m
  • Dimensão do Pórtico: 3/4 "| 1"
  • Dimensão do Pórtico do Manômetro: 1/4 "
  • Com Sangria | Sem Sangria
  • Tipo de Dreno: Dreno Automático | Dreno Combinado Manual/Semiautomático
  • Tipo de Rosca: BSPP | NPT
  • Pressão Máxima de Alimentação (bar): 17,5
  • Pressão Máxima de Alimentação (psi): 253
  • Temperatura de Operação (C): -10 ° a 60 ° (dreno automático) | -40 ° a 60 ° (dreno combinado)
  • Temperatura de Operação (F): 14 ° a 140 ° (dreno automático) | -40 ° a 140 ° (dreno combinado)
  • Opção de Pressão Predefinida: Nenhuma
  • Faixa de Pressão de Regulagem (psig): 0 a 174 | 0 a 232
  • Faixa de Pressão de Regulagem (bar): 0 a 12 | 0 a 16
  • Montagem: Kit de Suporte de Montagem
  • Vazão Máxima (SCFM): 403
  • Material do Corpo e Manopla: Alumínio | Composto de Poliamida e Vidro
  • Material do Copo: Alumínio
  • Elemento Filtrante: Polipropileno Sinterizado
  • Vedações: Borracha Nitrílica

Documentos relacionados

×

687852
687577