Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
As duas conexões de compressão de ponteira da Parker, as conexões de tubo conector macho NPT da série A-LOK®, são projetadas para conexões sem vazamentos em instrumentação de processo e aplicações industriais.
As duas conexões de compressão de ponteira da Parker, as conexões de tubo conector macho A-LOK® NPT são projetadas para fornecer conexões confiáveis sem vazamentos para instrumentação, processo e controle e aplicações de analisador que especificam uma conexão de conexão de tubo de duas ponteiras. Fabricados com os mais altos padrões de qualidade, esses acessórios para tubos estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos, materiais resistentes à corrosão e configurações.
Como padrão, as conexões de tubo conector macho A-LOK® NPT da Parker são fabricadas em aço inoxidável 316 rastreável por código de calor. Outros materiais incluem 6Mo, Liga 825, Liga 625 e Liga C-276.
As conexões estão disponíveis para tamanhos de tubos fracionários de 1/16" a 2" de diâmetro externo e para tamanhos métricos de 2 mm a 32 mm de diâmetro externo.
Mercados:
• Semiconductor/Microelectronics
• Chemical
• Petro-Chemical
• Transportation
• Power
• Nuclear
• Oil and Gas
• Research Labs
Características / Benefícios:
• Ampla gama de ligas resistentes à corrosão disponíveis
• EC79 Aprovado para Serviço de Hidrogênio
• Processo de tratamento de superfície Parker Suparcase™ para endurecimento superior do material
• Virolas reforçadas fornecem conexões sem vazamentos
• As porcas banhadas a prata fornecem resistência à bílis durante a maquiagem
Aplicativos:
• Sistemas de conexão de instrumentação
• Instalações analíticas
• Linhas de GNV / GNL
• Serviço de hidrogênio
• Painéis de controle offshore
• Linhas de detecção
| Selector Guides |
|---|
| A-LOK® Series Assembly & Remake Wall Chart |
| A-LOK® Series Product Selector Wall Chart |
| Cross Reference Tool |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Corrosion-Resistant Alloys for Oil & Gas |
| Material Certification_What to take into Consideration - Tutorial |
| Process Control Blogs |
| Produtos |
|---|