Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Mass flow meter to use with PCO2 Next Generation Carbon Dioxide Incident Protection Systems.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Product Information Sheet - PCO2 Next Generation Mass Flow Meter - (English) |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Support Library - PCO2 Quality Incident Protection |
| Productos | Caudal | Precisión | Repetibilidad | Tipo de conexión | Tamaño del puerto |
|---|---|---|---|---|---|
| PCO2-MFM | 0 to 45000 Kg/h (0 to 99208 lb/h) | +/- 0.15% of Rate | +/- 0.075% of Rate, 0.35% of Rate for Gasses | Flange DN-40 / EN 1092-1 | 1½" |