00-037006 - PEACH® GEMINI PGC & PGC2 Gas Filter-Coalescer Cartridge | Brazil

PEACH® GEMINI PGC & PGC2 Gas Filter-Coalescer Cartridge | #00-037006

00-037006

PEACH® GEMINI PGC & PGC2 Gas Filter-Coalescer Cartridge | #00-037006

PGC-382-C


Especificaciones técnicas

  • Valor de filtración (micras): PL-01/STANDARD: 0.3 Solids + 99.8% ≥ 0.3 Liquid Droplets, ≤50PPB Effluent
  • Diferencial de presión de cambio: 12-14 PSID
  • Estructura del filtro: PEACH Depth
  • Diferencia de presiones máxima: 25 PSID
  • Número de modelo: ELMT PGC-382-C
  • Serie del producto: PGC
  • Diámetro exterior nominal: 4.6"
  • Longitud del cartucho: 82"
  • Material del filtro: Polyester
  • Configuración del tapón terminal: Closed both ends
  • Material del tapón terminal: Polyester
  • Material de la junta: Buna-N
  • Material del núcleo: Tin-Plated Steel
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 F
  • Rango de pH: 3-9
  • Dirección de flujo: Stage 1 Out-In, Stage 2 In-Out
  • División: Industrial Process Filtration Division
  • Marca: PECO
  • Serie del producto: PGC
  • Valor de filtración (micras): 0.3
  • Estructura del filtro: PEACH Depth Clarifier
  • Material del cuerpo: N/A
  • Diferencial de presión de cambio: 12 to 14 psid
  • Diferencia de presiones máxima: 25
  • Cantidad por caja: 1
  • Tipo de productos: Filter Cartridge
  • Industria: Oil and Gas
  • Tecnología: Filtration

Información del artículo

The PEACH® Gemini, Series PGC & PGC2, cartridge is specifically designed for use with the PEACH Gemini PuraSep® vessel in natural gas filter-coalescing applications. Its unique patented design provides dual flow path filtration with all the added benefits of PEACH technology. Gas flows outside-to-inside through the 1st Stage of the cartridge where solid contaminant is captured, and liquids are pre-coalesced. Then, as gas travels through the inside diameter of the cartridge at the chevron seal, a smooth transition is made and the gas flows inside-to-outside through the 2nd Stage of the cartridge removing coalesced liquids down to 0.3 microns.

PGC cartridges can be used in PECO brand Series PGCPH vessels (Generation 1).
PGC2 cartridges can be used in PECO brand Series GEM2 vessels (Generation 2) or Series PGCPH vessels that have been converted to use PGC2 cartridges.


INDUSTRIES
•Oil & Gas

FEATURES/BENEFITS
•0.3 micron high efficiency coalescing
•Three performance level options for efficiency needs
•PEACH® technology
•Removes contaminants such as asphaltenes, coal fines, dirt, iron sulfides, molecular sieve dust, pipe scale, salt, sand, wear metals
•Coalesces aerosol liquid droplets such as amine, condensate, glycol, lubricated oils, water, low surface tension fluids

APPLICATIONS
•Compressor Suction and Discharge
•Pre/Post Contactor
•Fired Reboiler
•Gas Analyzer
•Gas Injection System
•Landfill Gas
•Line Heater
•Propane Refrigeration System
•Solid Desiccant or Molecular Sieve Bed
•Turbine Fuel Gas
•Metering Station
•Plant Feed
•Low NOx Burner Tip Protection
•Storage Withdrawal

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
702106