Perfluoroelastomer 90 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF582-90) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Perfluoroelastomer 90 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF582-90)

Perfluoroelastomer 90 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF582-90)

Parker's perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) O-rings offer the broadest chemical resistance, for the harshest sealing environments.

Especificaciones técnicas

  • Cross Section Width: 0.070 inch, 0.040 to 0.275 inch
  • Marca: Parker
  • División: O-Ring & Engineered Seals Division
  • Industria: Oil & Gas, Chemical Processing
  • Aplicación: Mechanical Seals, Valves, Fittings, Process Instrumentation, Paint Spray Equipment, Down Hole Tools, Sour Service
  • Tecnología: Sealing & Shielding
  • Tipo de productos: O-Ring
  • Durómetro: 90 Shore A
  • Para tipo de fluido: Ultra Broad Range
  • Tipo de aplicación térmica: Extremely High Temperature (> 400°F)
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 525 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 23936-2 RGD, ISO 23936-2 10% H2S, Total GS EP PVV 142 RGD
  • Color: Black
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Opciones de material de polímero: Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Región de origen: North America
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 525 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 5 °F
  • Diámetro interior: 0.029 to 9.984 inch

Descripción completa del producto

Parker's perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) FF582-90 offers the highest degree of chemical resistance over every other FFKM material.  Developed for resistance to bases, amines, steam, ethylene oxide, and more, FF582-90 is well suited for CPI, EOG, paint spray and general industrial markets.  90 durometer material with outstanding Rapid Gas Decompression resistance make FF582-90 an excellent option for HPHT applications.

• Heat resistance - Up to 275°C (527°F) and higher temperatures with shorter life expectancy
• Cold flexibility  -  Down to -15°C (5°F)
• RGD per ISO 23936-2

Chemical resistance including:
• Ethylene diamine
• Glacial Acetic, Sulfuric Acid, Nitric Acid, MEK, Toluene, NaOH
• Down hole fluids
• Steam at 121°C(232°F)

Not compatible with:
• Fluorinated refrigerants
• Perfluorinated lubricants (PFPE)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519