Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75) Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75)

Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Excellent Compression Set Resistance , White (FF380-75)

Parker's Perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) O-rings offer the broadest chemical resistance, for the harshest sealing environments.

Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Nombre comercial: FF380
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 608 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 5 °F
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: White
  • Para tipo de fluido: Ultra Broad Range
  • Tipo de aplicación térmica: Extremely High Temperature (> 400°F)
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Diámetro interior: 0.029 to 25.940 inch
  • Cross Section Width: 0.040 to 0.275 inch
  • Durómetro: 75 Shore A

Descripción completa del producto

Parker compound FF380-75 is a white, high temperature, ultra-high purity perfluorinated elastomer. FF380-75 seals resist compression set and offer temperature resistance up to 608°F.



Chemical Resistance:



• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, natural gas)

• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)

• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)

• Polar solvents (acetone, methylethylketone, dioxane)

• Inorganic and organic acids, bases (under appropriate temperatures)

• Water and steam (under appropriate temperatures)

• Wet/dry chlorine

• High vacuum – low permeability



Not Recommended for:



• Fluorinated refrigerants (R11, R12, R13, R113, R114)

• Heat transfer fluids (Fomblin, Novec, ect)

• Uranium hexafluoride

• Molten metals

• Gaseous and alkali metals



*Custom sizes are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519