Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
PFA Tubing - Series 104 and 204 are used when temperature and clarity are both factors. PFA tubing withstands the same high-temperatures as PTFE tubing but, like FEP tubing, is very clear and available in long continuous lengths.
Distributor Support |
---|
Parflex Tubing - Laboratory Applications--4660-TH-FL-Tubing-Laboratory |
Productos | Tipo de productos | Tamaño del pedido | Diámetro interior del tubo | Diámetro exterior del tubo | Grosor de la pared del tubo | Cantidad por paquete estándar (pies) |
---|---|---|---|---|---|---|
104-0125031-NT-100 | Industrial Wall | 1/8 | 0.064 | 0.125 | 0.031 | 100.0 |
104-0125031-NT-1000 | Industrial Wall | 1/8 | 0.064 | 0.125 | 0.031 | 1000.0 |
104-0125031-NT-25 | Industrial Wall | 1/8 | 0.064 | 0.125 | 0.031 | 25.0 |
104-0125031-NT-50 | Industrial Wall | 1/8 | 0.064 | 0.125 | 0.031 | 50.0 |
104-0156031-NT-100 | Industrial Wall | 5/32 | 0.094 | 0.157 | 0.031 | 100.0 |
104-0156031-NT-25 | Industrial Wall | 5/32 | 0.094 | 0.157 | 0.031 | 25.0 |
104-0156031-NT-50 | Industrial Wall | 5/32 | 0.094 | 0.157 | 0.031 | 50.0 |
104-0188031-NT-100 | Industrial Wall | 3/16 | 0.125 | 0.188 | 0.031 | 100.0 |
104-0188031-NT-1000 | Industrial Wall | 3/16 | 0.125 | 0.188 | 0.031 | 1000.0 |
104-0188031-NT-50 | Industrial Wall | 3/16 | 0.125 | 0.188 | 0.031 | 50.0 |
104-0250031-NT-100 | Industrial Wall | 1/4 | 0.188 | 0.25 | 0.031 | 100.0 |
104-0250031-NT-1000 | Industrial Wall | 1/4 | 0.188 | 0.25 | 0.031 | 1000.0 |
104-0250031-NT-25 | Industrial Wall | 1/4 | 0.188 | 0.25 | 0.031 | 25.0 |
104-0250031-NT-50 | Industrial Wall | 1/4 | 0.188 | 0.25 | 0.031 | 50.0 |
104-0312031-NT-100 | Industrial Wall | 5/16 | 0.25 | 0.312 | 0.031 | 100.0 |
104-0312031-NT-25 | Industrial Wall | 5/16 | 0.25 | 0.312 | 0.031 | 25.0 |
104-0312031-NT-50 | Industrial Wall | 5/16 | 0.25 | 0.312 | 0.031 | 50.0 |
104-0375031-NT-100 | Industrial Wall | 3/8 | 0.312 | 0.375 | 0.031 | 100.0 |
104-0375031-NT-1000 | Industrial Wall | 3/8 | 0.312 | 0.375 | 0.031 | 1000.0 |
104-0375031-NT-25 | Industrial Wall | 3/8 | 0.312 | 0.375 | 0.031 | 25.0 |
104-0375031-NT-50 | Industrial Wall | 3/8 | 0.312 | 0.375 | 0.031 | 50.0 |
104-0438031-NT-100 | Industrial Wall | 7/16 | 0.375 | 0.438 | 0.031 | 100.0 |
104-0500031-NT-100 | Industrial Wall | 1/2 | 0.438 | 0.5 | 0.031 | 100.0 |
104-0500031-NT-25 | Industrial Wall | 1/2 | 0.438 | 0.5 | 0.031 | 25.0 |
104-0500031-NT-50 | Industrial Wall | 1/2 | 0.438 | 0.5 | 0.031 | 50.0 |
104-0188062-NT-100 | Heavy Wall | 3/16 | 0.064 | 0.188 | 0.062 | 100.0 |
104-0188062-NT-1000 | Heavy Wall | 3/16 | 0.064 | 0.188 | 0.062 | 1000.0 |
104-0188062-NT-25 | Heavy Wall | 3/16 | 0.064 | 0.188 | 0.062 | 25.0 |
104-0250040-NT-100 | Heavy Wall | 1/4 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 100.0 |
104-0250040-NT-1000 | Heavy Wall | 1/4 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 1000.0 |
104-0250040-NT-25 | Heavy Wall | 1/4 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 25.0 |
104-0250040-NT-50 | Heavy Wall | 1/4 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 50.0 |
104-0250040-NT-500 | Heavy Wall | 1/4 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 500.0 |
104-0250047-NT-100 | Heavy Wall | 1/4 | 0.156 | 0.25 | 0.047 | 100.0 |
104-0250047-NT-1000 | Heavy Wall | 1/4 | 0.156 | 0.25 | 0.047 | 1000.0 |
104-0250047-NT-25 | Heavy Wall | 1/4 | 0.156 | 0.25 | 0.047 | 25.0 |
104-0250047-NT-50 | Heavy Wall | 1/4 | 0.156 | 0.25 | 0.047 | 50.0 |
104-0250047-NT-500 | Heavy Wall | 1/4 | 0.156 | 0.25 | 0.047 | 500.0 |
104-0250062-NT-100 | Heavy Wall | 1/4 | 0.125 | 0.25 | 0.062 | 100.0 |
104-0250062-NT-1000 | Heavy Wall | 1/4 | 0.125 | 0.25 | 0.062 | 1000.0 |
104-0250062-NT-25 | Heavy Wall | 1/4 | 0.125 | 0.25 | 0.062 | 25.0 |
104-0250062-NT-50 | Heavy Wall | 1/4 | 0.125 | 0.25 | 0.062 | 50.0 |
104-0312062-NT-100 | Heavy Wall | 5/16 | 0.188 | 0.312 | 0.062 | 100.0 |
104-0312062-NT-25 | Heavy Wall | 5/16 | 0.188 | 0.312 | 0.062 | 25.0 |
104-0375062-NT-100 | Heavy Wall | 3/8 | 0.25 | 0.375 | 0.062 | 100.0 |
104-0375062-NT-1000 | Heavy Wall | 3/8 | 0.25 | 0.375 | 0.062 | 1000.0 |
104-0375062-NT-25 | Heavy Wall | 3/8 | 0.25 | 0.375 | 0.062 | 25.0 |
104-0375062-NT-50 | Heavy Wall | 3/8 | 0.25 | 0.375 | 0.062 | 50.0 |
104-0438062-NT-100 | Heavy Wall | 7/16 | 0.312 | 0.438 | 0.062 | 100.0 |
104-0500062-NT-100 | Heavy Wall | 1/2 | 0.375 | 0.5 | 0.062 | 100.0 |
104-0500062-NT-1000 | Heavy Wall | 1/2 | 0.375 | 0.5 | 0.062 | 1000.0 |
104-0500062-NT-25 | Heavy Wall | 1/2 | 0.375 | 0.5 | 0.062 | 25.0 |
104-0500062-NT-50 | Heavy Wall | 1/2 | 0.375 | 0.5 | 0.062 | 50.0 |
104-0750062-NT-100 | Heavy Wall | 3/4 | 0.625 | 0.75 | 0.062 | 100.0 |
104-0750062-NT-1000 | Heavy Wall | 3/4 | 0.625 | 0.75 | 0.062 | 1000.0 |
104-0750062-NT-25 | Heavy Wall | 3/4 | 0.625 | 0.75 | 0.062 | 25.0 |
104-0750062-NT-50 | Heavy Wall | 3/4 | 0.625 | 0.75 | 0.062 | 50.0 |
104-1000062-NT-100 | Heavy Wall | 1 | 0.875 | 1.0 | 0.062 | 100.0 |
104-1000062-NT-50 | Heavy Wall | 1 | 0.875 | 1.0 | 0.062 | 50.0 |
204-0400100-NT-100 | Metric | 4MM | 2 | 4 | 1 | 100.0 |
204-0400100-NT-1000 | Metric | 4MM | 2 | 4 | 1 | 1000.0 |
204-0400100-NT-25 | Metric | 4MM | 2 | 4 | 1 | 25.0 |
204-0400100-NT-50 | Metric | 4MM | 2 | 4 | 1 | 50.0 |
204-0600100-NT-100 | Metric | 6MM | 4 | 6 | 1 | 100.0 |
204-0600100-NT-1000 | Metric | 6MM | 4 | 6 | 1 | 1000.0 |
204-0600100-NT-25 | Metric | 6MM | 4 | 6 | 1 | 25.0 |
204-0600100-NT-50 | Metric | 6MM | 4 | 6 | 1 | 50.0 |
204-0800100-NT-100 | Metric | 8MM | 6 | 8 | 1 | 100.0 |
204-0800100-NT-25 | Metric | 8MM | 6 | 8 | 1 | 25.0 |
204-0800100-NT-50 | Metric | 8MM | 6 | 8 | 1 | 50.0 |
204-1000100-NT-100 | Metric | 10MM | 8 | 10 | 1 | 100.0 |
204-1000100-NT-50 | Metric | 10MM | 8 | 10 | 1 | 50.0 |