PFX30-05 UHP Hose - 43,645 psi | #PFX30-05-PFD


LOADING IMAGES
PFX30-05

PFX30-05 UHP Hose - 43,645 psi | #PFX30-05

Parker PFX30-05 is a 43,645 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.


Especificaciones técnicas

  • Notas: Polyurethane Cover
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Factor de diseño: 2.3
  • Aplicación: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Diámetro interior: 5/16 inch, 7.8 mm
  • Presión de trabajo máxima: 3010 bar, 301 MPa, 43645 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 11 inch, 280 mm
  • Medio: Chemicals, Water
  • Peso: 0.64 lb/ft, 0.96 kg/m
  • Color de la cubierta: Orange
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Conector compatible: 2X Series
  • Material del refuerzo de la manguera: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Estilo de productos: Single Line
  • Diámetro exterior: 0.736 inch, 18.7 mm
  • Tamaño: -5

Información del artículo

Parker PFX30-05 Water Jetting Hose features a compact design to promote easy handling for operators and are used in high pressure water jetting applications. Features Parkers built in ColorGard™ sheath, giving operators easy visualization of core tube erosion for more efficient product inspections and reduced unscheduled downtime. These hoses often replace steel pipe where flexibility is important.

Markets:
• Industrial Cleaning
• All markets requiring pressures up to 43,000 psi for their cleaning applications

Features/Benefits:
• Low volumetric expansion
• Compact design promotes easy handling to reduce operator fatigue
• Compliant with DIN EN 1829-2
• Available with a TOUGHJACKET Cover for improved abrasion resistance
• ColorGard Technology for a more reliable and safer operation

Applications:
• Water jetting equipment
• High pressure power wash
• Industrial cleaning
• Hydroforming (compression forming process)
• Hydrodemolition

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687563