PHL Liquid Housing Range | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Tipo de cierre

Acabado superficial

Tipo de conexión

Opciones

Número de elementos

Longitud del cartucho

Material de la junta

Tipo de conexión de drenaje

Tipo de ventilación

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
PHL Liquid Housing Range

PHL Liquid Housing Range

The PHL liquid housing range is specifically designed for liquid filtration applications in the pharmaceutical industry.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Liquid Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Filter Vessel
  • Serie del producto: PHL Liquid Housings
  • Estilo de productos: Single or Multi
  • Presión de trabajo: FV to 10 bar, -14 to 145 psi
  • Para tipo de fluido: Group 1 Liquids
  • Temperatura de funcionamiento: up to 150 °C, up to 302 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU
    ATEX 2014/34/EU
    PE(S)R 2016
    FDA
  • Materiales de fabricación: 316L Stainless Steel (Wetted Surfaces)
  • Número de elementos: 1, 3, 5 or 8
  • Longitud del cartucho: 5 to 40 inch, 125 to 1000 mm
  • Configuración: C-Style Socket (226/Fin)
  • Material de la junta: Silicone
    EPDM
    PTFE (Single) / FEP enc. Silicone (Multi)
  • Tipo de cierre: Single: Safety Clamp or Double Bolted Clamp
    Multi: Screw Clamp
  • Acabado superficial: Single: Electropolished Ra <0.4µm (Internal) / 1.2 µm (External)
    Multi: Mechanical Polished or Electropolished Ra <0.4µm or 0.8µm (Internal)

Descripción completa del producto

The PHL housing range is specifically designed for final filtration and purification in pharmaceutical liquid applications

 Features:
• Screw Clamp closure system for added security
• Electropolishing as standard on single round, option on multi

PED Fluid Group
Group 1 (dangerous) and 2 (harmless) liquids and gas

Internal Surface Finish
Mechanical polishing or electropolishing to Ra <0.4µm or <0.8 µm

External Surface Finish
• Singe round: Polished Ra < 1.2 µm
• Multi round: Mechanical polished

Welding
All accessible welds are fully ground

Certification
Each filter housing is supplied as standard with a manufacturer’s report test certificate, declaration of conformity and user manual.

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Tipo de cierre Acabado superficial Tipo de conexión Opciones Número de elementos Longitud del cartucho Material de la junta Tipo de conexión de drenaje Tipo de ventilación
PHL0317S21M4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0317S21M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327E01M4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327P01M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) FEP enc. Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327S21M4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327S21M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0337S21M4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0337S21M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0347S21M4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0347S21M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0517S21M4T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0517S21M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527P01M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 20" (500 mm) FEP enc. Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527P21M8A1500 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Flange ASME 150lb 1.5" None 5 Cartridges 20" (500 mm) FEP enc. Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527S21M4T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527S21M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0547S21M4T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0547S21M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0817S21M4T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0817S21M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 10" (250 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0827S21M4T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0827S21M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0837S21M4T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0117E01M8T0100 Single Double Bolted Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1" None 1 Cartridge 10" (250 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0117S21M4T0100 Single Double Bolted Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1" None 1 Cartridge 10" (250 mm) PTFE Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0127S21M4T0100 Single Double Bolted Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1" None 1 Cartridge 20" (500 mm) PTFE Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0147S21M4T0100 Single Double Bolted Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1" None 1 Cartridge 40" (1000 mm) PTFE Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL01K7S21M4T0100 Single Double Bolted Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1" None 1 Cartridge 5" (125 mm) PTFE Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0537S21M4T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0537S21M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0837S21M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0847S21M4T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0847S21M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0117SP01E4T0100 Single Double Bolt Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 10" (250mm) Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0117SP91E4T0100 Single Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 10" (250mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0127SP01E4T0100 Single Double Bolt Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 20" (500 mm) Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0127SP91E4T0100 Single Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 20" (500 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0137SP01E4T0100 Single Double Bolt Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 30" (750 mm) Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0137SP91E4T0100 Single Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 1 Cartridge 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0337S21E4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0537S21E4T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 30" (750 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0547S21E4T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.4µm Electropolished Clamp ASME BPE 1.5" None 5 Cartridges 40" (1000 mm) Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0317P21M8A1500 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Flange ASME 150lb 1.5" None 3 Cartridges 10" (250 mm) FEP enc. Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0317P54M8A1500 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Flange ASME 150lb 1.5" None 3 Cartridges 10" (250 mm) FEP enc. Silicone Flange ASME 150lb ¾" Flange ASME 150lb ¾"
PHL0327E01M8T0150 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 1.5" None 3 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327E01M8W0380 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm None 3 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0327P01M8W0380 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm None 3 Cartridges 20" (500 mm) FEP enc. Silicone No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0337P21M8A1500 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Flange ASME 150lb 1.5" None 3 Cartridges 30" (750 mm) FEP enc. Silicone Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527E01M8W0510 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm None 5 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0537E01M8W0510 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm None 5 Cartridges 30" (750 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0827E01M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0827E21M8T0300 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 3" None 8 Cartridges 20" (500 mm) EPDM Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0837E01M8W0510 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm None 8 Cartridges 30" (750 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHL0527E01M8T0200 Multi Screw Clamp Ra 0.8µm Mechanical Polished Clamp ASME BPE 2" None 5 Cartridges 20" (500 mm) EPDM No Drain Clamp ASME BPE 1.5"

687852
679945