PCO345-M5-200UP - Pilot Operated Solenoid Valves: PC/RC 2,5,13 Series | Brazil

Pilot Operated Solenoid Valves: PC/RC 2,5,13 Series | #PCO345-M5-200UP

442D010224

Pilot Operated Solenoid Valves: PC/RC 2,5,13 Series | #442D010224

PCO345-M5-200UP


Especificaciones técnicas

  • Voltaje de entrada: AC200/220V
  • Tamaño del puerto: M5*0.8
  • Opciones adicionales: Standard
  • Función: 3-position, 5 ways, Pressure center
  • Montaje: Sub-base
  • Capacidad de flujo (Cv): 2.2
  • Cableado: Plug in connector with lead wire (up)
  • Funcionalidad de invalidación: Standard
  • Opción del piloto: Standard

Información del artículo

Designed for high flow from a compact die-cast body. Single piece spool with patented TS seal rings featuring wear compensation design for long life. Unique solenoid design minimizes burn-out and power consumption. Manual override (None locking type) is standard on all PC/RC series. The locking type is available on request.
• Standardized series featuring low power consumption of 0.5W. Minimized heat generation of solenoid valve and saving energy.
• Electrical connection. Plug-in & lead wire as standard.
• 4-way, 4/5-port, 2/3-position valves, In-line, Sub-base, and manifold.
• Vacuum and Dual supply are available. External pilot valve type.
• Captured pilot exhaust as standard.
• Pilot-operated / Rubber seal
• Serves as double solenoid valve with single solenoid dimensions.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A88177